(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SFAN1203ZFFL2-HTI10
カッタ用インサート フライスヨウチップ

通常単価(税別)
1,851円
税込単価
2,036円

逃げ角が25度タイプの回転工具用インサートです。アルミなど切れ味重視用

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • D1(mm):
    12.7

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SFAN1203ZFFL2-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
逃げ角
被削材
S1(mm)
F1(mm)
精度
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
対応カッタ
CADデータ有無(2D/3D)
コーナ高さ許容差m(mm)
内接円許容差φD1(mm)
厚さ許容差S1(mm)
穴の有無
ブレーカの有無
主切れ刃切込み角
さらい刃逃げ角
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFAN1203ZFFL2-HTI10

F(25°)
鋳鉄 / 非鉄金属
3.175
2.4
A
F
SFAN1203ZFFL2
HTi10
超硬
-
BF407、QBF407
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,851( 2,036円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

逃げ角が25度タイプの回転工具用インサートです。アルミなど切れ味重視用

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサートの型番SFAN1203ZFFL2-HTI10のページです。
型番SFAN1203ZFFL2-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート

カッタ用インサート

    カッタ用インサート TEEN○○○

    カッタ用インサート TEEN○○○

      カッタ用インサート TECN○○○

      カッタ用インサート TECN○○○

        カッタ用インサート TEER○○○

        カッタ用インサート TEER○○○

          カッタ用インサート SEET○○○-JL

          カッタ用インサート SEET○○○-JL

            カッタ用インサート TPEN○○○

            カッタ用インサート TPEN○○○

              カッタ用インサート SPCA○○○

              カッタ用インサート SPCA○○○

                カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                  カッタ用インサート MPMT○○○

                  カッタ用インサート MPMT○○○

                    カッタ用インサート MPMW○○○

                    カッタ用インサート MPMW○○○

                      カッタ用インサート RPMW○○○

                      カッタ用インサート RPMW○○○

                        カッタ用インサート MGEEW○○○AFTR

                        カッタ用インサート MGEEW○○○AFTR

                          カッタ用インサート RGEN○○○

                          カッタ用インサート RGEN○○○

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,394円 805円 1,314円 805円 809円 945円 3,210円 1,693円 682円 835円 590円 1,744円 1,857円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) S(正方形) T(正三角形) S(正方形) その他 その他 その他 R(円形) その他 R(円形)
                            利用可能コーナー数 4 3 3 3 4 3 4 2 2 2 その他 2 その他
                            D1(mm) 12.7 - - - - - 15.88 - - - - - 20

                            カッタ用インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFAN1203ZFFR2-HTI10
                            SFCN1203ZFFR2-HTI10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            逃げ角 被削材 S1
                            (mm)
                            F1
                            (mm)
                            精度 ホーニング 呼び記号 材種記号 材種 トラスココード 対応カッタ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            コーナ高さ許容差m
                            (mm)
                            内接円許容差φD1
                            (mm)
                            厚さ許容差S1
                            (mm)
                            穴の有無 ブレーカの有無 主切れ刃切込み角 さらい刃逃げ角 勝手

                            1,851円

                            ( 2,036円 )
                            10個 -

                            4日目

                            F(25°)鋳鉄 / 非鉄金属3.1752.4AFSFAN1203ZFFR2HTi10超硬168-0544BF407、QBF407---------

                            1,394円

                            ( 1,533円 )
                            10個 -

                            4日目

                            F(25°)鋳鉄 / 非鉄金属3.1752.4CFSFCN1203ZFFR2HTi10超硬168-0552BF407、QBF407---------

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました