(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SEET○○○-JL

カッタ用インサート SEET○○○-JL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
809円 ~ 1,312円
税込価格
890円 ~ 1,443円

ASX445カッタ用の回転工具用インサートです。【特長】・正方形、穴付き、JL...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • Re(mm):
    1.5
  • 精度:
    E
  • ホーニング:
    E
  • 呼び記号:
    SEET13T3AGEN-JL
  • IC(mm):
    13.4
  • S(mm):
    3.97
  • BS(mm):
    1.9
  • さらい刃切込み角:
    45°
  • 対応カッタ:
    ASX445
  • コーナ高さ許容差m(mm):
    ±0.025
  • 穴の有無:
  • 穴の形状:
    一部円筒穴+片面取(40°~60°)
  • ブレーカの有無:
    片面
  • さらい刃逃げ角:
    30°
  • 勝手:
    左右共有
  • ブレーカ記号:
    JL
  • 内接円許容差ΦIC:
    ±0.025
  • 厚さ許容差S(mm):
    ±0.025

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カッタ用インサート LOGU 転削加工用コーテッド超硬材種  MV1020

*イメージ図

転削加工用コーテッド超硬材種
MV1030

新開発Al-Richコーティングの持つ優れた耐摩耗性に、耐欠損性を付与することに成功しました。工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

注1)MV1030のステンレス鋼加工には、乾式切削を推奨します。

性能・試験情報

[切削性能]
合金鋼SCM440 断続切削耐欠損性比較

MV1030は断続切削でも優れた耐欠損性により、高送り加工が可能です。

<切削条件>
被削材:SCM440
使用工具:ASX445
インサート:SEMT13T3AGSN-JM
切削速度:vc=200m/min
切込み量:ap=3.0mm
切込み幅:ae=100mm
加工形態:乾式切削

ステンレス鋼SUS304 耐摩耗性比較

MV1030は切込み境界部の損傷が抑制され、大幅な寿命改善が期待できます。

<切削条件>
被削材:SUS304
使用工具:ASX445
インサート:SEMT13T3AGSN-JM
切削速度:vc=180m/min
送り量:fz=0.2mm/t.
切込み量:ap=2.0mm
切込み幅:ae=100mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

●加工後の撮影

MV1030 0.8m加工後

従来品A 0.8m加工後

従来品B 0.6m加工後

外形図

規格表

対応カッタ用途呼び記号精度ホーニングコーティングサーメットICSBSRE
F7030MP6120MP6130MP7130MP7140MP9120MP9130VP15TFVP30RTMV1030NX4545
ASX445仕上げ~軽切削用SEET13T3AGEN-JLEE13.43.971.91.5

使用方法・使用事例

使用事例

転削加工用コーテッド超硬材種

幅広い切削速度に対応(WWX400 乾式切削)

推奨切削条件

推奨切削条件表

■ASX445

加工形態:乾式切削・湿式切削

被削材特性切削速度vc(m/min)仕上げ~軽切削軽切削~荒切削中切削~重切削
MV1020MV1030送り量fz(mm/t.)ブレーカ送り量fz(mm/t.)ブレーカ送り量fz(mm/t.)ブレーカ
P軟鋼硬さ≦180HB300(200~400)275(200~350)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH
炭素鋼・合金鋼硬さ180-280HB260(170~350)235(170~300)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH
硬さ280-350HB180(100~250)165(100~230)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH
Mステンレス鋼--220(170~270)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH
Kダクタイル鋳鉄引張り強さ≦450MPa240(130~350)190(130~250)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH FT
引張り強さ>450MPa220(80~350)110(80~150)0.15(0.1~0.2)JL0.2(0.1~0.3)JM0.3(0.2~0.4)JH FT

適用被削材

型番リスト

型番
被削材
材種記号
材種
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼
F7030
コーティング
3D

10個

944( 1,038円 )

3日目

MP6120
コーティング
3D

10個

944( 1,038円 )

4日目

MP6130
コーティング
3D

10個

973( 1,070円 )

3日目

ステンレス鋼
MP7130
コーティング
3D

10個

944( 1,038円 )

3日目

ステンレス鋼
MP7140
コーティング
3D

10個

944( 1,038円 )

3日目

耐熱合金、チタン合金
MP9120
コーティング
3D

10個

1,012( 1,113円 )

4日目

耐熱合金、チタン合金
MP9130
コーティング
3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
MV1030
コーティング
-

10個

1,312( 1,443円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
MX3030
サーメット
-

10個

809( 890円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
NX4545
サーメット
3D

10個

842( 926円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
VP15TF
コーティング
3D

10個

982( 1,080円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
VP30RT
コーティング
3D

10個

973( 1,070円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ASX445カッタ用の回転工具用インサートです。
【特長】
・正方形、穴付き、JLブレーカ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SEET○○○-JL

カッタ用インサート SEET○○○-JL

    カッタ用インサート SEMT○○○

    カッタ用インサート SEMT○○○

      ダイジェット ダイジェットミル90用チップ JC5040

      ダイジェット ダイジェットミル90用チップ JC5040

        カッタ用インサート SOMT-FT

        カッタ用インサート SOMT-FT

          フライス切削用インサートSEET

          フライス切削用インサートSEET

            フライス切削用インサートSEMT

            フライス切削用インサートSEMT

              QMマックス用チップ

              QMマックス用チップ

                フライス切削用インサートSPMT

                フライス切削用インサートSPMT

                  ダイジェットミル45 SSE45形 対応チップ

                  ダイジェットミル45 SSE45形 対応チップ

                    MICRO MILL 6F2B用

                    MICRO MILL 6F2B用

                      カッタ用インサート MPMW○○○

                      カッタ用インサート MPMW○○○

                        ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ

                        ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ

                          ダイジェット バーチカルZ用チップ JC8015

                          ダイジェット バーチカルZ用チップ JC8015

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット タンガロイ 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット
                            通常価格 809円 573円 947円 760円 995円 797円 1,046円 734円 998円 1,040円 835円 1,340円 2,078円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) - S(正方形) S(正方形) S(正方形) - S(正方形) S(正方形) その他 その他 S(正方形) -
                            逃げ角 E(20°) E(20°) - その他 E(20°) E(20°) - P(11°) E(20°) D(15°) P(11°) D(15°) -
                            利用可能コーナー数 4 4 - 4 - - - 4 4 - 2 4 -
                            Re(mm) 1.5 1.5 - 2 - - - - - - 0.8 - -
                            精度 E M - M - - - - - - M - -

                            カッタ用インサート SEET○○○-JLのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            フライス加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/28
                            フライス加工と共に面取り作業も出来てしまうところに利便性を感じています。4コーナーを満遍なく使うことにより、耐久性(寿命)も十分に費用対効果を満たしている商品です。弊社では、現状はステンレスの被削材が多いですが、いつも同じものというわけではないため材種が豊富に用意され選定可能なのも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/19
                            さすが有名メーカー品だけあって、安定した切削性能だと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            専用のホルダーを使用しているのでチップを購入しました。主にアルミの被削材に対して使っています。性能面で特に気になる点はなく、耐久性も問題はないと思います。鉄、ステンレスの被削材に対してはコーティングありのタイプを使用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂材の面削
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            切れ味がよくきれいに削れます。
                            樹脂の材料を選ばず削れるので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました