(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEEN1504AFSN1-F7030
カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
1,668円
税込単価
1,835円

逃げ角が20度タイプの回転工具用インサートです。汎用のクサビ型。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • D1(mm):
    15.875
  • S1(mm):
    4.76
  • F1(mm):
    1.4
  • 対応カッタ:
    SE545
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SEEN1504AFSN1-F7030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
Re(mm)
精度
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
コーナ高さ許容差m(mm)
内接円許容差φD1(mm)
厚さ許容差S1(mm)
穴の有無
ブレーカの有無
主切れ刃切込み角
さらい刃逃げ角
勝手
さらい刃幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEEN1504AFSN1-F7030

鋼 / ステンレス鋼
4
1
E
S
SEEN1504AFSN1
F7030
コーティング
155-9966
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,668( 1,835円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

逃げ角が20度タイプの回転工具用インサートです。汎用のクサビ型。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○の型番SEEN1504AFSN1-F7030のページです。
型番SEEN1504AFSN1-F7030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

    カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○

    カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○

      カッタ用インサート SPKN○○○

      カッタ用インサート SPKN○○○

        カッタ用インサート SPNN○○○

        カッタ用インサート SPNN○○○

          カッタ用インサート SPM○○○

          カッタ用インサート SPM○○○

            カッタ用インサート SEKN○○○

            カッタ用インサート SEKN○○○

              カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JP

              カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JP

                カッタ用インサート

                カッタ用インサート

                  ワイパーインサート WPC○○○

                  ワイパーインサート WPC○○○

                    京セラ ミーリング用チップ サーメット TN100M

                    京セラ ミーリング用チップ サーメット TN100M

                      フライスカッターFMA03シリーズ用チップ

                      フライスカッターFMA03シリーズ用チップ

                        フライスカッター用チップ 四角タイプ

                        フライスカッター用チップ 四角タイプ

                          カッタ用インサート SNK○○○

                          カッタ用インサート SNK○○○

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 株洲工具 ミスミ 三菱マテリアル
                            通常価格 1,668円 729円 590円 728円 728円 1,668円 759円 1,394円 1,790円 630円 427円 360円 817円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   4日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形)
                            逃げ角 E(20°) E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) E(20°) - P(11°) E(20°) E(20°) - N(0°)
                            D1(mm) 15.875 12.7 - 12.7 12.7 15.875 12.7 12.7 - - - - 12.7
                            S1(mm) 4.76 3.18 - 3.175 - 4.76 3.18 - - - - - 4.8
                            F1(mm) 1.4 - 1.4 1.4 - 1.4 - - - - - - -

                            カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEEN1504AFEN1-VP15TF
                            SEEN1504AFSN1-MC5020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 利用可能コーナー数 Re
                            (mm)
                            精度 ホーニング 呼び記号 材種記号 材種 トラスココード コーナ高さ許容差m
                            (mm)
                            内接円許容差φD1
                            (mm)
                            厚さ許容差S1
                            (mm)
                            穴の有無 ブレーカの有無 主切れ刃切込み角 さらい刃逃げ角 勝手 さらい刃幅

                            1,668円

                            ( 1,835円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材41EESEEN1504AFEN1VP15TFコーティング----------

                            1,668円

                            ( 1,835円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋳鉄41ESSEEN1504AFSN1MC5020コーティング661-6682---------

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました