(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○
  • 数量スライド割引

カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○ (レビュー)

通常価格(税別)
729円 ~ 880円
税込価格
802円 ~ 968円
通常出荷日
3日目~
逃げ角が20度タイプの回転工具用インサートです。汎用のクサビ型。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フライスのフェイスミル用チップ
    評価 5.0満足度:5.02022/07/28
    いつも購入しているところより安かったので買いました。
    コストダウンできてよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    チップ
    評価 4.0満足度:4.02020/07/04
    先端のみチップ交換可能
    なため
    非常に使いやすいですね
    問題なくできます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    昔は近くの工具屋さんで商品を買っていましたが、ミスミの方がお得なので利用しています。マシニングを入れた時から20年近く、必要に応じて継続的に購入をしています。長年使用していますが、特に不具合はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○

カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○

    カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

    カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

      カッタ用インサート SPKN○○○

      カッタ用インサート SPKN○○○

        カッタ用インサート SPNN○○○

        カッタ用インサート SPNN○○○

          カッタ用インサート SPM○○○

          カッタ用インサート SPM○○○

            カッタ用インサート SEKN○○○

            カッタ用インサート SEKN○○○

              カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JP

              カッタ用インサート SEEN/SEKN○○○-JP

                カッタ用インサート

                カッタ用インサート

                  ワイパーインサート WPC○○○

                  ワイパーインサート WPC○○○

                    京セラ ミーリング用チップ サーメット TN100M

                    京セラ ミーリング用チップ サーメット TN100M

                      フライスカッターFMA03シリーズ用チップ

                      フライスカッターFMA03シリーズ用チップ

                        フライスカッター用チップ 四角タイプ

                        フライスカッター用チップ 四角タイプ

                          カッタ用インサート SNK○○○

                          カッタ用インサート SNK○○○

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 株洲工具 ミスミ 三菱マテリアル
                            通常価格 729円 1,668円 590円 728円 728円 1,668円 759円 1,394円 1,790円 630円 427円 360円 817円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   4日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形)
                            逃げ角 E(20°) E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) E(20°) - P(11°) E(20°) E(20°) - N(0°)
                            D1(mm) 12.7 15.875 - 12.7 12.7 15.875 12.7 12.7 - - - - 12.7
                            S1(mm) 3.18 4.76 - 3.175 - 4.76 3.18 - - - - - 4.8
                            対応カッタ SE445 SE545 コーナー角15° FBP415 - SE515 SE415、QSE415 - - - - - BN425、DN

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。