BRPカッタ用の回転工具用インサートです。丸型で多機能加工用です。
型番
RPMT08T2M0E-JS-F7030 解除
Loading...
カッタ用インサート RPMT○○○-JSの型番RPMT08T2M0E-JS-F7030のページです。
型番RPMT08T2M0E-JS-F7030に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RPMT08T2M0E-JS-VP15TF |
RPMT10T3M0E-JS-F7030 |
RPMT10T3M0E-JS-VP15TF |
RPMT1204M0E-JS-F7030 |
RPMT1204M0E-JS-UTI20T |
RPMT1204M0E-JS-VP15TF |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | D1 (mm) | S1 (mm) | 呼び記号 | 材種記号 | 材種 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629円 ( 692円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 | 8 | 2.78 | RPMT08T2M0E-JS | VP15TF | コーティング | - | |
805円 ( 886円 ) | 10個 | - | 4日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | 10 | 3.97 | RPMT10T3M0E-JS | F7030 | コーティング | 167-2371 | |
805円 ( 886円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 | 10 | 3.97 | RPMT10T3M0E-JS | VP15TF | コーティング | - | |
839円 ( 923円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | 12 | 4.76 | RPMT1204M0E-JS | F7030 | コーティング | 167-2401 | |
744円 ( 818円 ) | 10個 | - | 4日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 | 12 | 4.76 | RPMT1204M0E-JS | UTi20T | 超硬 | - | |
874円 ( 961円 ) | 10個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 | 12 | 4.76 | RPMT1204M0E-JS | VP15TF | コーティング | - |