(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート RGEN○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッタ用インサート RGEN○○○

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,857円 ~ 2,443円  特別価格 
税込価格
2,043円 ~ 2,687円  特別価格 

SG20カッタ用の回転工具用インサートです。難削材加工用です。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    G(30°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • D1(mm):
    20
  • S1(mm):
    4.76
  • 精度:
    E
  • 対応カッタ:
    SG20
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D
  • コーナ高さ許容差m(mm):
    ±0.025
  • 内接円許容差φD1(mm):
    ±0.025
  • 厚さ許容差S1(mm):
    ±0.025
  • 穴の有無:
  • ブレーカの有無:
  • 勝手:
    左右共用

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
ホーニング
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
E
RGEN2004M0EN
VP15TF
コーティング
-

10個

2,443円

2,369

( 2,606円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼
S
RGEN2004M0SN
F7030
コーティング
167-2266

10個

2,419( 2,661円 )

3日目

鋳鉄 / 非鉄金属
S
RGEN2004M0SN
HTI10
超硬
167-3483

10個

1,932円

1,874

( 2,061円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼
S
RGEN2004M0SN
UP20M
コーティング
167-2274

10個

2,419( 2,661円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
S
RGEN2004M0SN
UTi20T
超硬
167-3513

10個

1,857( 2,043円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SG20カッタ用の回転工具用インサートです。難削材加工用です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート RGEN○○○

カッタ用インサート RGEN○○○

    カッタ用インサート TEER○○○

    カッタ用インサート TEER○○○

      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

        カッタ用インサート SPCA○○○

        カッタ用インサート SPCA○○○

          カッタ用インサート SNK○○○

          カッタ用インサート SNK○○○

            カッタ用インサート TPMN○○○

            カッタ用インサート TPMN○○○

              カッタ用インサート SEER○○○-JS

              カッタ用インサート SEER○○○-JS

                カッタ用インサート SEKN○○○

                カッタ用インサート SEKN○○○

                  カッタ用インサート SNC○○○

                  カッタ用インサート SNC○○○

                    カッタ用インサート SPCG○○○

                    カッタ用インサート SPCG○○○

                      カッタ用インサート

                      カッタ用インサート

                        カッタ用インサート RPMW○○○

                        カッタ用インサート RPMW○○○

                          カッタ用インサート TPEN○○○

                          カッタ用インサート TPEN○○○

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,857円 805円 1,693円 3,210円 817円 723円 845円 1,668円 1,353円 3,210円 1,394円 590円 945円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状(型番頭文字) R(円形) T(正三角形) その他 S(正方形) S(正方形) T(正三角形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) R(円形) T(正三角形)
                            逃げ角 G(30°) E(20°) E(20°) P(11°) N(0°) P(11°) E(20°) E(20°) N(0°) P(11°) - P(11°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 その他 3 2 4 - 3 4 - 8 4 4 その他 3
                            D1(mm) 20 - - 15.88 12.7 - - 15.875 12.7 15.88 12.7 - -
                            S1(mm) 4.76 - - 4.8 4.8 - - 4.76 4.8 4.8 - - -

                            カッタ用インサート RGEN○○○のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました