刃先交換式中心刃付きスクエアエンドミル用インサート。【特長】・耐熱性本体、特殊...
型番
QOGT0830R-G1-HTI10 解除
Loading...
QOGT-G1 イメージ
QOMT-M2 イメージ
(単位:mm)
QOGT-G1の寸法図
QOMT-M2の寸法図
対応カッタ | 呼び記号 | 精度 | ホーニング | コーティング | 超硬 | 寸法(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP15TF | VP30RT | MP6120 | MP6130 | MP7130 | MP7140 | MP9120 | HTi10 | L | W1 | S | ||||
AQX | QOGT0830R-G1 | G | F※ | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 8.4 | 5.5 | 3 |
QOGT1035R-G1 | G | F※ | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 10.6 | 7 | 3.5 | |
QOGT1342R-G1 | G | F※ | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 13.1 | 8.7 | 4.2 | |
QOGT1651R-G1 | G | F※ | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 16.5 | 11 | 5.1 | |
QOGT1856R-G1 | G | F※ | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 18 | 12 | 5.6 | |
QOGT2062R-G1 | G | F※ | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 20.4 | 13.6 | 6.2 | |
QOGT2576R-G1 | G | F※ | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 25.8 | 17.2 | 7.6 | |
AQX | QOMT0830R-M2 | M | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 8.4 | 5.5 | 3 |
QOMT1035R-M2 | M | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 10.6 | 7 | 3.5 | |
QOMT1342R-M2 | M | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 13.1 | 8.7 | 4.2 | |
QOMT1651R-M2 | M | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 16.5 | 11 | 5.1 | |
QOMT1856R-M2 | M | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 18 | 12 | 5.6 | |
QOMT2062R-M2 | M | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 20.4 | 13.6 | 6.2 | |
QOMT2576R-M2 | M | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 25.8 | 17.2 | 7.6 |
Loading...
刃先交換式中心刃付きスクエアエンドミル用インサート。
【特長】
・耐熱性本体、特殊表面処理特殊合金鋼を採用
・高温強度が高く、また特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上
・インサート管理が容易。取付け位置を入れ替えることによりインサートは2回使用可能
・切刃先端部が2枚刃工具先端部が2枚刃構造になっているため、切れ刃強度が高く長寿命
【用途】
・ドリリング、エンドミル加工用カッタAQX用インサート
QOGT0830R-G1-HTI10で型番確定
カッタ用インサート QOMT-M2・QOGT-G1の型番QOGT0830R-G1-HTI10のページです。
型番QOGT0830R-G1-HTI10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
QOGT0830R-G1-MP6120 |
QOGT0830R-G1-MP9120 |
QOGT0830R-G1-VP15TF |
QOGT1035R-G1-HTI10 |
QOGT1035R-G1-MP6120 |
QOGT1035R-G1-MP9120 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | L1 (mm) | L2 (mm) | Re (mm) | 精度 | ホーニング | 呼び記号 | 材種記号 | 材種 | S (mm) | CADデータ有無 (2D/3D) | ブレーカ記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811円 ( 892円 ) | 10個 | - | 4日目 | 鋼 | - | - | 0.4 | G | E | QOGT0830R-G1 | MP6120 | コーティング | 3 | - | G1 | |
811円 ( 892円 ) | 10個 | - | 4日目 | 耐熱合金、チタン合金 | - | - | 0.4 | G | E | QOGT0830R-G1 | MP9120 | コーティング | 3 | - | G1 | |
787円 ( 866円 ) | 10個 | - | 4日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 | 8.4 | 5.5 | 0.4 | G | E | QOGT0830R-G1 | VP15TF | コーティング | 3 | 3D | G1 | |
832円 ( 915円 ) | 10個 | - | 5日目 | 鋳鉄 / 非鉄金属 | 10.6 | 7 | 0.4 | G | F | QOGT1035R-G1 | HTI10 | 超硬 | 3.5 | 3D | G1 | |
1,078円 ( 1,186円 ) | 10個 | - | 4日目 | 鋼 | - | - | 0.4 | G | E | QOGT1035R-G1 | MP6120 | コーティング | 3.5 | - | G1 | |
1,078円 ( 1,186円 ) | 10個 | - | 4日目 | 耐熱合金、チタン合金 | - | - | 0.4 | G | E | QOGT1035R-G1 | MP9120 | コーティング | 3.5 | - | G1 |