(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート MPMW○○○

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPMW120408-UTI20T
カッタ用インサート MPMW○○○ フライスヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,241円
税込単価
1,365円

CBJPR型カッタ・TABドリル用の回転工具用インサートです。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • Re(mm):
    0.8
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 材種記号:
    UTi20T
  • 材種:
    超硬
  • 対応カッタ:
    TSMP
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

MPMW120408-UTI20T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
D1(mm)
S1(mm)
呼び記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPMW120408-UTI20T

12.7
4.76
MPMW120408
166-6843

10個

1,241( 1,365円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CBJPR型カッタ・TABドリル用の回転工具用インサートです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート MPMW○○○の型番MPMW120408-UTI20Tのページです。
型番MPMW120408-UTI20Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート MPMW○○○

カッタ用インサート MPMW○○○

    カッタ用インサート MPMT○○○

    カッタ用インサート MPMT○○○

      カッタ用インサート RPMW○○○

      カッタ用インサート RPMW○○○

        カッタ用インサート TEER○○○

        カッタ用インサート TEER○○○

          カッタ用インサート SPCA○○○

          カッタ用インサート SPCA○○○

            カッタ用インサート SPNN○○○

            カッタ用インサート SPNN○○○

              カッタ用インサート TPEN○○○

              カッタ用インサート TPEN○○○

                カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

                カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

                  カッタ用インサート SPEN○○○

                  カッタ用インサート SPEN○○○

                    カッタ用インサート TEEN○○○

                    カッタ用インサート TEEN○○○

                      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                        カッタ用インサート

                        カッタ用インサート

                          カッタ用インサート TECN○○○

                          カッタ用インサート TECN○○○

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 835円 682円 590円 805円 3,210円 728円 945円 1,668円 759円 805円 1,693円 1,394円 1,314円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 R(円形) T(正三角形) S(正方形) S(正方形) T(正三角形) S(正方形) S(正方形) T(正三角形) その他 S(正方形) T(正三角形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) P(11°) E(20°) E(20°) - E(20°)
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 2 2 その他 3 4 4 3 - 4 3 2 4 3
                            Re(mm) 0.8 0.8 - - - - - - - - - - -

                            カッタ用インサート MPMW○○○のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            S50cに対してのT溝加工を施す際に使用
                            評価 2.0満足度:2.02019/03/27
                            事前にネットでの「加工面の上がりがよくなく、精度を求める場合はお勧めしません」との評価を見たり、メーカーへの問い合せ際にも似たような回答は頂いていました。しかし、加工するワークのサイズが大きいかったため、ハイス母材のTスロットカッターでは加工時間がかかってしまう状況だったので、評判を承知の上でこのカッターを選定しそのチップであるこの商品を購入しました。やはり仕上がりの寸法はガタガタでした。T溝加工ですのである程度は仕方がないと思いますが、切りくずのハケもよくなかったため加工時、刃に切りくずがかじってしまいました。仕上がり面の精度に関しては評判どおりハイス母材のTスロットカッターの方がよいです。ただ、加工する時間を求める際は、この商品の方が約4倍程早く加工できます。また、そのため荒取り程度でよければ特に問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPMW070308-UTI20T
                            MPMW090308-UTI20T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            D1
                            (mm)
                            S1
                            (mm)
                            呼び記号 トラスココード

                            835円

                            ( 919円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            7.943.18MPMW070308166-6827

                            839円

                            ( 923円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9.5253.18MPMW090308166-6835

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました