(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート JPMX○○○-JM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッタ用インサート JPMX○○○-JM

通常価格(税別)
980円 ~ 1,180円
税込価格
1,078円 ~ 1,298円

SPX形カッタ用の回転工具用インサートです。汎用型の刃形です。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • L2(mm):
    12.7
  • S1(mm):
    4.76
  • Re(mm):
    1.2
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 材種:
    コーティング
  • 対応カッタ:
    SPX
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
L1(mm)
呼び記号
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
14.3
JPMX140412-JM
VP15TF

10個

980( 1,078円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
14.3
JPMX140412-JM
VP20RT

10個

980( 1,078円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
19.05
JPMX190412-JM
VP15TF

10個

1,180( 1,298円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
19.05
JPMX190412-JM
VP20RT

10個

1,180( 1,298円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SPX形カッタ用の回転工具用インサートです。汎用型の刃形です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート JPMX○○○-JM

カッタ用インサート JPMX○○○-JM

    カッタ用インサート RPMW○○○

    カッタ用インサート RPMW○○○

      カッタ用インサート SPNN○○○

      カッタ用インサート SPNN○○○

        カッタ用インサート TPEN○○○

        カッタ用インサート TPEN○○○

          カッタ用インサート TEER○○○

          カッタ用インサート TEER○○○

            カッタ用インサート SNK○○○

            カッタ用インサート SNK○○○

              カッタ用インサート MPMT○○○

              カッタ用インサート MPMT○○○

                カッタ用インサート MPMW○○○

                カッタ用インサート MPMW○○○

                  カッタ用インサート SPCA○○○

                  カッタ用インサート SPCA○○○

                    カッタ用インサート

                    カッタ用インサート

                      カッタ用インサート TPKN○○○

                      カッタ用インサート TPKN○○○

                        カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                        カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                          カッタ用インサート SEER○○○-JS

                          カッタ用インサート SEER○○○-JS

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 980円 590円 728円 945円 805円 817円 682円 835円 3,210円 1,394円 634円 1,693円 845円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            形状(型番頭文字) その他 R(円形) S(正方形) T(正三角形) T(正三角形) S(正方形) その他 その他 S(正方形) S(正方形) T(正三角形) その他 S(正方形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) N(0°) P(11°) P(11°) P(11°) - P(11°) E(20°) E(20°)
                            利用可能コーナー数 2 その他 4 3 3 - 2 2 4 4 - 2 4
                            L2(mm) 12.7 - - - - - - - - - - - -
                            S1(mm) 4.76 - 3.175 - - 4.8 - - 4.8 - - - -

                            カッタ用インサート JPMX○○○-JMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました