(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート JOMW-FT

カッタ用インサート JOMW-FT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
682円 ~ 744円
税込価格
750円 ~ 818円

カッタ用インサート JOMW○○○-FT。【特長】・主切れ刃逃げ角13°、FT...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • B3(°):
    13
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    S
  • 材種:
    コーティング
  • 対応カッタ:
    AJX
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

カッタ用インサート JOMW○○○-FTの詳細

カッタ用インサート JOMW -FT:関連画像

カッタ用インサート JOMW○○○-FT イメージ

カッタ用インサート JOMW○○○-FTの寸法

カッタ用インサート JOMW -FT:関連画像

寸法図

対応カッタ 呼び記号 精度 ホーニング コーティング
FH7020 MP6120 MP6130 MP7130 MP7140
AJX JOMW06T215ZZSR-FT M S
JOMW080320ZZSR-FT M S
対応カッタ 呼び記号 コーティング 寸法(mm)
VP15TF VP30RT lC S BS RE AN
AJX JOMW06T215ZZSR-FT 6.35 2.78 1.2 1.5 13°
JOMW080320ZZSR-FT 8 3.18 1.4 2 13°

型番リスト

型番
被削材
D1(mm)
S1(mm)
F1(mm)
Re(mm)
呼び記号
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.35
2.78
1.2
1.5
JOMW06T215ZZSR-FT
FH7020
657-5471

10個

682( 750円 )

4日目

6.35
2.78
1.2
1.5
JOMW06T215ZZSR-FT
MP6120
664-9688

10個

682( 750円 )

3日目

6.35
2.78
1.2
1.5
JOMW06T215ZZSR-FT
MP6130
668-7172

10個

682( 750円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
6.35
2.78
1.2
1.5
JOMW06T215ZZSR-FT
VP15TF
-

10個

682( 750円 )

5日目

鋼 / ステンレス鋼
6.35
2.78
1.2
1.5
JOMW06T215ZZSR-FT
VP30RT
-

10個

682( 750円 )

4日目

8
3.18
1.4
2
JOMW080320ZZSR-FT
FH7020
688-1033

10個

744( 818円 )

1日目

8
3.18
1.4
2
JOMW080320ZZSR-FT
MP6120
664-9696

10個

744( 818円 )

4日目

8
3.18
1.4
2
JOMW080320ZZSR-FT
MP6130
668-7202

10個

709( 780円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
8
3.18
1.4
2
JOMW080320ZZSR-FT
VP15TF
-

10個

714( 785円 )

4日目

鋼 / ステンレス鋼
8
3.18
1.4
2
JOMW080320ZZSR-FT
VP30RT
-

10個

744( 818円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カッタ用インサート JOMW○○○-FT。
【特長】
・主切れ刃逃げ角13°、FTブレーカ、穴あり。
・「2段直線切刃」+「副切れ刃」で高送り加工のスタンダード。
・幅広い被削材をカバーするインサート材種。
【用途】
・高送り正面フライスカッタAJX用のインサート。
・プレス金型二番取り突き加工用エンドミル用のインサート。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート JOMW-FT

カッタ用インサート JOMW-FT

    カッタ用インサート JDMW-FT

    カッタ用インサート JDMW-FT

      カッタ用インサート JDMT-ST

      カッタ用インサート JDMT-ST

        高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)

        高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)

          スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

          スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

            ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050

            ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050

              フライス切削用インサートWDNT

              フライス切削用インサートWDNT

                カッタ用インサート JOMT-JM

                カッタ用インサート JOMT-JM

                  カッタ用インサート JDMT-JM

                  カッタ用インサート JDMT-JM

                    BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形

                    BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形

                      スウィングボール SWB形 対応チップ

                      スウィングボール SWB形 対応チップ

                        コロミル300用チップ

                        コロミル300用チップ

                          ダイジェット ヘプタミル チップ JC8015

                          ダイジェット ヘプタミル チップ JC8015

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット ダイジェット ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ ダイジェット サンドビック ダイジェット
                            通常価格 682円 755円 945円 722円 1,597円 1,229円 787円 682円 755円 3,620円 968円 1,106円 1,377円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 - - - - その他 その他 その他 - R(円形) -
                            逃げ角 その他 D(15°) D(15°) - - - D(15°) その他 D(15°) F(25°) その他 D(15°) -
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 - - - 3 3 - - その他 -
                            B3(°) 13 15 15 - - - - - - - - - -
                            精度 M M M - - - - M M - - - -

                            カッタ用インサート JOMW-FTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            鍛造した加工物の荒削りに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            鍛造した加工物の荒削りに使用しています。マシニング購入時にメーカーから推奨されたインサート(このインサートとAOMTシリーズ、JDMTシリーズ)をそのまま使用しているため購入しています。対象の材質はSKT4(合金工具鋼鋼材)で、切れ味については問題ありません。しかし、JDMTシリーズに比べ小さいためか、傷みが早い気がします。このインサートを使用しているシーン上、狭いところを切削している際に、壁に当たる時があるので、そのせいなのかは一概にいえません。とはいえ使用上欠けたりなどのトラブルは起きていないので問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました