カッタ用インサート JDMT○○○-ST。【特長】・主切れ刃逃げ角15°、ST...
型番
未確定14件の候補があります。
Loading...
カッタ用インサート JDMT○○○-ST イメージ
寸法図
対応カッタ | 呼び記号 | 精度 | ホーニング | コーティング | 寸法(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH7020 | MP6120 | MP6130 | MP7130 | MP7140 | VP15TF | VP30RT | IC | S | BS | RE | AN | ||||
AJX | JDMT120420ZDSR-ST | M | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 4.76 | 2.5 | 2 | 15° |
JDMT140520ZDSR-ST | M | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 5.56 | 2.8 | 2 | 15° |
型番 |
被削材 |
D1(mm) |
S1(mm) |
F1(mm) |
呼び記号 |
材種記号 |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
鋼
|
12
|
4.76
|
2.5
|
JDMT120420ZDSR-ST
|
FH7020
|
686-1300
| 10個 | 945円(
1,040円
) | 3日目 | |
鋼
|
12
|
4.76
|
2.5
|
JDMT120420ZDSR-ST
|
MP6120
|
668-6915
| 10個 | 1,042円(
1,146円
) | 3日目 | |
鋼
|
12
|
4.76
|
2.5
|
JDMT120420ZDSR-ST
|
MP6130
|
668-6923
| 10個 | 945円(
1,040円
) | 4日目 | |
ステンレス鋼
|
12
|
4.76
|
2.5
|
JDMT120420ZDSR-ST
|
MP7130
|
668-6931
| 10個 | 945円(
1,040円
) | 4日目 | |
ステンレス鋼
|
12
|
4.76
|
2.5
|
JDMT120420ZDSR-ST
|
MP7140
|
668-6940
| 10個 | 945円(
1,040円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
12
|
4.76
|
2.5
|
JDMT120420ZDSR-ST
|
VP15TF
|
-
| 10個 | 955円 926円 ( 1,019円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
鋼 / ステンレス鋼
|
12
|
4.76
|
2.5
|
JDMT120420ZDSR-ST
|
VP30RT
|
-
| 10個 | 945円(
1,040円
) | 4日目 | |
鋼
|
14
|
5.56
|
2.8
|
JDMT140520ZDSR-ST
|
FH7020
|
686-1369
| 10個 | 1,090円 1,057円 ( 1,163円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
鋼
|
14
|
5.56
|
2.8
|
JDMT140520ZDSR-ST
|
MP6120
|
668-6982
| 10個 | 1,583円(
1,741円
) | 3日目 | |
鋼
|
14
|
5.56
|
2.8
|
JDMT140520ZDSR-ST
|
MP6130
|
668-6991
| 10個 | 1,078円(
1,186円
) | 4日目 | |
ステンレス鋼
|
14
|
5.56
|
2.8
|
JDMT140520ZDSR-ST
|
MP7130
|
668-7008
| 10個 | 1,078円(
1,186円
) | 4日目 | |
ステンレス鋼
|
14
|
5.56
|
2.8
|
JDMT140520ZDSR-ST
|
MP7140
|
668-7016
| 10個 | 1,078円(
1,186円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
|
14
|
5.56
|
2.8
|
JDMT140520ZDSR-ST
|
VP15TF
|
-
| 10個 | 1,078円(
1,186円
) | 4日目 | |
鋼 / ステンレス鋼
|
14
|
5.56
|
2.8
|
JDMT140520ZDSR-ST
|
VP30RT
|
-
| 10個 | 1,078円(
1,186円
) | 4日目 |
Loading...
カッタ用インサート JDMT○○○-ST。
【特長】
・主切れ刃逃げ角15°、STブレーカ、穴あり。
・「2段直線切刃」+「副切れ刃」で高送り加工のスタンダード。
・幅広い被削材をカバーするインサート材種。
【用途】
・高送り正面フライスカッタAJX用のインサート。
・プレス金型二番取り突き加工用エンドミル用のインサート。