(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート CCMX○○○-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッタ用インサート CCMX○○○-B

通常単価(税別)
892円
税込単価
981円

DCCC型カッタ用の回転工具用インサートです。長刃形カッタ。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    C(80°ひし形)
  • 逃げ角:
    C(7°)
  • D1(mm):
    9.525
  • S1(mm):
    3.97
  • Re(mm):
    0.8
  • B3(°):
    7
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 呼び記号:
    CCMX09T308EN-B
  • 材種:
    コーティング
  • 対応カッタ:
    DCCC

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCMX09T308EN-B-F7030

鋼 / ステンレス鋼
2
F7030
167-8710
3D

10個

892( 981円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DCCC型カッタ用の回転工具用インサートです。長刃形カッタ。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート CCMX○○○-Bの型番CCMX09T308EN-B-F7030のページです。
型番CCMX09T308EN-B-F7030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート CCMX○○○-B

カッタ用インサート CCMX○○○-B

    カッタ用インサート SPM× -JM

    カッタ用インサート SPM× -JM

      カッタ用インサート JPMX○○○-JM

      カッタ用インサート JPMX○○○-JM

        カッタ用インサート SOMT

        カッタ用インサート SOMT

          カッタ用インサート SOMT-JM

          カッタ用インサート SOMT-JM

            フライス切削用インサートAPMT-FT

            フライス切削用インサートAPMT-FT

              カッタ用インサート SPCG○○○

              カッタ用インサート SPCG○○○

                カッタ用インサート CPMT -M

                カッタ用インサート CPMT -M

                  カッタ用インサート MPM× -JM

                  カッタ用インサート MPM× -JM

                    カッタ用インサート SPM× -WH

                    カッタ用インサート SPM× -WH

                      カッタ用インサート APGT○○○-G○

                      カッタ用インサート APGT○○○-G○

                        ダイジェット QMミル チップ JC8050

                        ダイジェット QMミル チップ JC8050

                          カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

                          カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット 三菱マテリアル
                            通常価格 892円 938円 980円 769円 573円 830円 3,210円 906円 938円 938円 917円 897円 987円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目~   4日目   4日目   3日目~  
                            形状(型番頭文字) C(80°ひし形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) - S(正方形) C(80°ひし形) その他 S(正方形) A(85°平行四辺形) - -
                            逃げ角 C(7°) P(11°) P(11°) その他 その他 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) - C(7°)
                            D1(mm) 9.525 12.7 - - - - 15.88 - 12.7 12.7 - - -
                            S1(mm) 3.97 4.76 4.76 - - - 4.8 - 4.76 4.76 - - -
                            Re(mm) 0.8 0.8 1.2 - 0.8 - - - 1.2 0.8 0.8 - 0.8

                            カッタ用インサート CCMX○○○-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました