(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート CCMX○○○-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCMX09T308EN-A-UP20M
カッタ用インサート CCMX○○○-A フライスヨウチップ

通常単価(税別)
865円
税込単価
952円

DCCC型カッタ用の回転工具用インサートです。長刃形カッタ。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    C(80°ひし形)
  • 逃げ角:
    C(7°)
  • Re(mm):
    0.8
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    E
  • 対応カッタ:
    DCCC

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

CCMX09T308EN-A-UP20M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
D1(mm)
S1(mm)
呼び記号
材種記号
材種
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCMX09T308EN-A-UP20M

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
9.525
3.97
CCMX09T308EN-A
UP20M
コーティング
-
3D

10個

865( 952円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DCCC型カッタ用の回転工具用インサートです。長刃形カッタ。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート CCMX○○○-Aの型番CCMX09T308EN-A-UP20Mのページです。
型番CCMX09T308EN-A-UP20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート CCMX○○○-A

カッタ用インサート CCMX○○○-A

    カッタ用インサート MPMT○○○

    カッタ用インサート MPMT○○○

      カッタ用インサート JPMT○○○-E

      カッタ用インサート JPMT○○○-E

        カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

        カッタ用インサート ZCMX○○○-ER

          フライス切削用インサートAPLT-R

          フライス切削用インサートAPLT-R

            フライス切削用インサートCPMT-Z

            フライス切削用インサートCPMT-Z

              フライス切削用インサートCCMT

              フライス切削用インサートCCMT

                フライス切削用インサートCPMT

                フライス切削用インサートCPMT

                  フライス切削用インサートAPMT-ZEL

                  フライス切削用インサートAPMT-ZEL

                    フライス切削用インサートMPMT-ZEL

                    フライス切削用インサートMPMT-ZEL

                      カッタ用インサート CPMT -M

                      カッタ用インサート CPMT -M

                        カッタ用インサート JPMX○○○-JM

                        カッタ用インサート JPMX○○○-JM

                          カッタ用インサート MPM× -JM

                          カッタ用インサート MPM× -JM

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 798円 682円 629円 987円 1,260円 523円 508円 582円 2,134円 797円 906円 980円 938円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~  
                            形状(型番頭文字) C(80°ひし形) その他 その他 - A(85°平行四辺形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) A(85°平行四辺形) その他 C(80°ひし形) その他 その他
                            逃げ角 C(7°) P(11°) P(11°) C(7°) P(11°) P(11°) C(7°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°)
                            Re(mm) 0.8 0.8 0.4 0.8 - - - - - - - 1.2 1.2
                            精度 M M M M - - - - - - M M M
                            ホーニング E E - E - - - - - - E E E

                            カッタ用インサート CCMX○○○-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCMX083508EN-A-F7030
                            CCMX083508EN-A-UP20M
                            CCMX09T308EN-A-F7030
                            CCMX09T308EN-A-VP15TF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 利用可能コーナー数 D1
                            (mm)
                            S1
                            (mm)
                            呼び記号 材種記号 材種 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            798円

                            ( 878円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋼 / ステンレス鋼27.943.5CCMX083508EN-AF7030コーティング-3D

                            798円

                            ( 878円 )
                            10個 -

                            4日目

                            鋼 / ステンレス鋼27.943.5CCMX083508EN-AUP20Mコーティング-3D

                            892円

                            ( 981円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼29.5253.97CCMX093508EN-AF7030コーティング166-38793D

                            865円

                            ( 952円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材29.5253.97CCMX093508EN-AVP15TFコーティング-3D

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました