(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用インサート AOGT○○○-GM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッタ用インサート AOGT○○○-GM

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
917円 ~ 955円
税込価格
1,009円 ~ 1,051円

APXカッタ用の回転工具用インサートです。アルミニウム加工用です。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • L1(mm):
    12
  • L2(mm):
    6.6
  • S1(mm):
    3.6
  • 精度:
    G
  • ホーニング:
    F
  • 材種記号:
    TF15
  • 材種:
    超硬
  • 対応カッタ:
    APX3000
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
F1(mm)
Re(mm)
呼び記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.8
0.2
AOGT123602PEFR-GM

10個

917( 1,009円 )

1日目

1.6
0.4
AOGT123604PEFR-GM

10個

917( 1,009円 )

3日目

1.2
0.8
AOGT123608PEFR-GM

10個

955( 1,051円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

APXカッタ用の回転工具用インサートです。アルミニウム加工用です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ用インサート AOGT○○○-GM

カッタ用インサート AOGT○○○-GM

    カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○

    カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○

      カッタ用インサート SPER○○○-JS

      カッタ用インサート SPER○○○-JS

        カッタ用インサート RPMW○○○

        カッタ用インサート RPMW○○○

          カッタ用インサート SPEN○○○

          カッタ用インサート SPEN○○○

            カッタ用インサート MPMW○○○

            カッタ用インサート MPMW○○○

              カッタ用インサート SNK○○○

              カッタ用インサート SNK○○○

                カッタ用インサート SEMT○○○

                カッタ用インサート SEMT○○○

                  カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

                  カッタ用インサート SEEN○○○/SEKN○○○

                    カッタ用インサート SPCG○○○

                    カッタ用インサート SPCG○○○

                      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                      カッタ用インサート MGEEW○○○PFTR

                        カッタ用インサート SPNN○○○

                        カッタ用インサート SPNN○○○

                          カッタ用インサート REMX○○○SN

                          カッタ用インサート REMX○○○SN

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 917円 729円 872円 590円 759円 835円 817円 573円 1,668円 3,210円 1,693円 728円 1,374円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                            形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) R(円形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) R(円形)
                            逃げ角 その他 E(20°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) N(0°) E(20°) E(20°) P(11°) E(20°) P(11°) E(20°)
                            被削材 非鉄金属 - 鋳鉄 - - 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - - - - 鋼 / ステンレス鋼
                            利用可能コーナー数 2 - 4 その他 4 2 - 4 - 4 2 4 その他
                            L1(mm) 12 - - - - - - - - - - - -

                            カッタ用インサート AOGT○○○-GMのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            フライス加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/19
                            A5052への加工で使用しました。さすが有名メーカー品だけあって、安定した切削性能だと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました