(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASRM2016R-2
アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ フライスコウグ

通常単価(税別)
25,109円
税込単価
27,620円

【特長】・ASR形多刃タイプです。・小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

ASRM2016R-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
寸法 C(mm)
寸法 E(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 M
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASRM2016R-2

16
2
12.8
8.5
17
815-5684
8
10
5.5
M8
2D/3D

1個

25,109( 27,620円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ASR形多刃タイプです。
・小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。
・最大切込み深さはR8タイプのインサートで1.5mm、R10タイプで2mmです。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプの型番ASRM2016R-2のページです。
型番ASRM2016R-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

    アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

    アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ (ストレートシャンク)

      アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

      アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

        アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ)

        アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ)

          コロミルR216ボールエンドミル

          コロミルR216ボールエンドミル

            MWH ワンダーボールエンドミル MX30 ホルダ

            MWH ワンダーボールエンドミル MX30 ホルダ

              TXQ12形 DOFEEDQUAD

              TXQ12形 DOFEEDQUAD

                ボアタイプ用アーバ

                ボアタイプ用アーバ

                  ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス

                  ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス

                    TXN03形 DOFEED

                    TXN03形 DOFEED

                      コロミル328カッター

                      コロミル328カッター

                        SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型

                        SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型

                          粗用ボールカッター エンドミルタイプ

                          粗用ボールカッター エンドミルタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック アサヒ工具 タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット タンガロイ サンドビック 住友電工ハードメタル ミスミ
                            通常価格 25,109円 25,109円 58,740円 58,740円 49,829円 13,218円 41,540円 36,190円 59,954円 65,820円 52,457円 50,895円 34,760円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   4日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 側面 / 溝 平面 - 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 溝 / 面取り 平面 / 溝削り 傾斜切り込み
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            取付け方法 ねじ込み式 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ - - アーバー - 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 - - - - - 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート - - 超硬コート - - - - - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート

                            アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASRM2018R-2
                            ASRM2020R-3
                            ASRM2022R-3
                            ASRM2025R-4
                            ASRM2028R-4
                            ASRM2030R-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 C
                            (mm)
                            寸法 E
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 M CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            25,109円

                            ( 27,620円 )
                            1個 -

                            3日目

                            18214.58.517815-56858105.5M82D/3D

                            32,365円

                            ( 35,602円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20317.810.519815-568610155.5M102D/3D

                            32,365円

                            ( 35,602円 )
                            1個 -

                            3日目

                            22317.810.519815-568710155.5M102D/3D

                            39,054円

                            ( 42,959円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25420.812.522815-568810175.5M122D/3D

                            39,054円

                            ( 42,959円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2842312.522815-568910175.5M122D/3D

                            41,212円

                            ( 45,333円 )
                            1個 -

                            3日目

                            30428.81723815-569012226M162D/3D

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました