(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MDB035150
充電マルチドリルビット(ロングタイプ) ジュウデンマルチビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,398円
税込単価
1,538円

コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、 簡単に手間なく穴あけ! 1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 有効長(mm):
    90
  • 全長(mm):
    150
  • 用途:
    最適:モルタル、ブロック、石膏ボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管/可能:木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート/一部可能:磁器タイル(タイルの種類による)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

MDB035150 解除

Loading...

充電マルチドリルビットの特長

充電マルチドリルビットの外観

充電マルチドリルビットの外観

充電マルチドリルビットの各部品(位置決めしやすい鋭利な先端部・ 高密度超硬チップ ・ダイヤモンド精密研磨・振動をかけても大丈夫な頑丈な構造・急角度の削りだし4本フルート)

充電マルチドリルビットの各部品(位置決めしやすい鋭利な先端部・ 高密度超硬チップ ・ダイヤモンド精密研磨・振動をかけても大丈夫な頑丈な構造・急角度の削りだし4本フルート)

使用例A

使用例A

使用例B

使用例B

使用例C

使用例C

ボッシュが新たに開発した超硬チップは、構成する粒子が0.6μmと通常の1 / 3以下の細かさ。それにより超硬チップは、非常に高密度になる。そのチップをダイヤモンドで精密に研磨。理想的な先端角度と鋭いエッジにより、正確な位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけすることが可能となった。また、急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切り粉を排出。振動をかけても大丈夫な頑丈な構造とあいまって、非常に高い耐久性も同時に実現した。
インパクトドライバー対応の6.35mm六角軸は、ドライバードリルでも振動ドリルでも安全に使用することが可能。

用途

材料 適合
最適可能一部可能
モルタル
ブロック
石膏ボード
ALC
レンガ
サイディング
陶器タイル
塩ビ管
木材
プラスチック
コンクリート
軟鋼板
アルミ
スレート
磁器タイル*

磁器タイルの種類によって、穴あけ可能なものと不可のものがある。

開発秘話

 

非常に高品質(高密度)の超硬チップは、非常に丈夫な構造と耐久性により、回転だけで穴あけが不可となっても、打撃(振動ドリル)を使用しての穴あけが可能です。
1本で2度美味しい。

 
商品情報を表示

MDB035150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
錐径(mmφ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDB035150

3.5

1個

1,398( 1,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、 簡単に手間なく穴あけ! 1本でOK!
【特長】
・ロングサイズ全長150mm
・バッテリーインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけ
・独自に開発した高密度超硬チップで、正確な位置決め(穴あけのセンターがずれにくい)と、様々な材料への穴あけを可能にした
【用途】
・被削材:モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、陶器タイル、塩ビ管に最適
・木材、プラスチック、コンクリート、アルミ、軟鋼板、瓦、スレート穴あけも可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電マルチドリルビット(ロングタイプ)の型番MDB035150のページです。
型番MDB035150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

    充電マルチドリルビット 3本入りセット(同一サイズ)

    充電マルチドリルビット 3本入りセット(同一サイズ)

      SDS プラスビット スーパーロング

      SDS プラスビット スーパーロング

        デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

        デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

          ブルポイントSDS-プラス

          ブルポイントSDS-プラス

            デルタゴンビットSDSプラス パックシリーズ

            デルタゴンビットSDSプラス パックシリーズ

              SDSプラスビット S4L 5本入り

              SDSプラスビット S4L 5本入り

                接着系アンカー用角ドライブシャンク

                接着系アンカー用角ドライブシャンク

                  木工ドリル(SDSプラスシャンク)

                  木工ドリル(SDSプラスシャンク)

                    充電マルチドリルビット(ショートタイプ)

                    充電マルチドリルビット(ショートタイプ)

                      鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

                      鉄工ドリル(SDSプラスシャンク)

                        メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ
                        通常価格 1,189円 2,594円 6,433円 1,226円 3,037円 3,719円 6,700円 4,971円 2,500円 1,050円 2,500円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目  
                        商品タイプ 関連部品 - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品
                        有効長(mm) 90 45 250 - - - 50 - - - -
                        全長(mm) 150 90 1000 - - - 110 98 - - -
                        用途 最適:モルタル、ブロック、石膏ボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管/可能:木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート/一部可能:磁器タイル(タイルの種類による) 最適:モルタル、ブロック、石膏ボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管/可能:木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート/一部可能:磁器タイル(タイルの種類による) - - - - - - - 最適:モルタル、ブロック、石膏ボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管/可能:木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート/一部可能:磁器タイル(タイルの種類による) -

                        充電マルチドリルビット(ロングタイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MDB034150
                        MDB040150
                        MDB045150
                        MDB048150
                        MDB050150
                        MDB053150
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        錐径
                        (mmφ)

                        1,398円

                        ( 1,538円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        3.4

                        1,218円

                        ( 1,340円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        4

                        1,474円

                        ( 1,621円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        4.5

                        1,218円

                        ( 1,340円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        4.8

                        1,189円

                        ( 1,308円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        5

                        1,218円

                        ( 1,340円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        5.3

                        ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました