(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電マルチドリルビット(ショートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電マルチドリルビット(ショートタイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,050円 ~ 1,300円
税込価格
1,155円 ~ 1,430円

バッテリーインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけ! "1...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    最適:モルタル、ブロック、石膏ボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管/可能:木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート/一部可能:磁器タイル(タイルの種類による)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

充電マルチドリルビットの特長

いろいろな材料に簡単に手間なく穴あけ

いろいろな材料に簡単に手間なく穴あけ

位置決めしやすい鋭利な先端部。高密度超硬チップ。 ダイヤモンド精密研磨。振動をかけても大丈夫な頑丈な構造。急角度の削り出し4本フルート。
  • 位置決めしやすい鋭利な先端部。
  • 高密度超硬チップ。
  • ダイヤモンド精密研磨。
  • 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造。
  • 急角度の削り出し4本フルート。

適合材料

材料 適合
最適可能 一部可能
モルタル   
ブロック  
石膏ボード   
ALC  
レンガ  
サイディング   
陶器タイル  
塩ビ管   
木材   
プラスチック   
コンクリート   
軟鋼板  
アルミ   
  
スレート   
磁器タイル   *

*磁器タイルの種類によって、穴あけ可能なものと不可のものがある。

穴あけイメージ

穴あけイメージ

アルミ穴あけ

アルミ穴あけ

開発秘話

 

基本的には回転のみで使用するドリルビットではあるが、非常に硬い超硬を採用(振動ドリルビット同じもの)しているので、
回転のみで穴あけが出来なくなったら、振動ドリルで振動ドリルビットとして使用も可能。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
有効長(mm)
全長(mm)
錐径(mmφ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45
90
4.3

1個

1,050( 1,155円 )

1日目

一部当日出荷可能

60
100
5.3

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バッテリーインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけ! "1本でOK!"
【特長】
・新たに開発した超硬チップは、構成する粒子が0.6μmと通常の1/3以下の細かさ。それにより超硬チップは、非常に高密度になります。
・そのチップをダイヤモンドで精密に研磨。理想的な先端角度と鋭いエッジにより、正確な位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけすることが可能となりました。
・また、急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切り粉を排出。
・振動をかけても大丈夫な頑丈な構造とあいまって、非常に高い耐久性も同時に実現しました。
・インパクトドライバー対応の6.35mm六角軸は、ドライバードリルでも振動ドリルでも安全に使用することが可能です。
・複合材等の違う材質のものに一度で穴あけが可能。
【用途】
・モルタル、ブロック、石膏ボードなどの多様な材質の穴あけに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電マルチドリルビット(ショートタイプ)

充電マルチドリルビット(ショートタイプ)

    SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント

    SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント

      電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

      電動ハンマ(六角シャンク) 8600S

        SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)

        SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)

          テーパー軸ビット/アダプター/コッター

          テーパー軸ビット/アダプター/コッター

            max コールドチゼル

            max コールドチゼル

              充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

              充電マルチドリルビット(ロングタイプ)

                インサートビット

                インサートビット

                  デルタゴンビットSDS-max

                  デルタゴンビットSDS-max

                    SDS プラスビット X5L

                    SDS プラスビット X5L

                      ブルポイント・チゼル

                      ブルポイント・チゼル

                        六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用

                        六角軸ビット/テーパー軸ビット石材用

                          デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

                          デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

                            メーカー ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ ミヤナガ ボッシュ ボッシュ ミヤナガ ミヤナガ ボッシュ ミヤナガ ミヤナガ ミヤナガ
                            通常価格 1,050円 4,100円 145,246円 1,376円 825円 2,500円 1,189円 5,600円 6,462円 1,298円 1,870円 3,650円 1,226円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 最適:モルタル、ブロック、石膏ボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管/可能:木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート/一部可能:磁器タイル(タイルの種類による) - - - - 溝きり、角出し 最適:モルタル、ブロック、石膏ボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管/可能:木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート/一部可能:磁器タイル(タイルの種類による) - - - - - -

                            充電マルチドリルビット(ショートタイプ)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 2件のレビュー
                            ボード、コンクリートの穴あけ
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/29
                            6mmを1本腰袋にぶら下げてると便利。
                            仕事上、ボードやコンクリートにアンカーをつけてて機器をつけている。
                            密度の高くないブロックや石膏ボードなど下地を気にしないで穴あけできる。

                            マルチということで鉄鋼や固いコンクリには期待していない。
                            そういうトコには専用の鉄鋼用ドリルや100Vのハンマードリルを使うようにしている。

                            マルチはあくまでもマルチと考えれば悪い商品ではない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンクリート壁への下穴あけ
                            評価 1.0満足度:1.02018/12/17
                            18Vのインパクトドライバで、コンクリート壁に下穴を開ける目的で購入。インパクトドライバー対応、コンクリートも可能ということだったが、全くと言ってよいほど歯が立たず、断念した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました