(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCJ-16
超硬ホールソーメタコア充電 チョウコウホールソーメタコアジュウデン

超硬ホールソーメタコア充電 MCJ-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,003円
税込単価
4,403円

【特長】・充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)用超硬ホールソー。・小電力...

詳細情報を確認する

  • 適合電動機:
    充電ドリル/電気ドリル(400W以下)
  • 商品詳細:
    その他

Loading...

MCJ-16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
ふところ深さ(mm)
シャンク径・MT No
被削材
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
刃径(mm)
刃厚(mm)
シャンク形状
セット内容
重量(g)
詳細タイプ
刃先径(mm)
セット口径(mm)
適合ホールソー(mm)
セットタイプ
材質2
被削材薄鉄板(3.2mm迄)
被削材デッキプレート
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCJ-16

16
3.2 ~ 5
6.35
ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / 樹脂[○]
4989270540095
416-8992
75
47.000
16
1.9
六角軸(6.35mm)
-
47.000
超硬ホールソー メタコア充電(MCJタイプ)
-
-
-
-
センタードリル:工具鋼
刃部:超硬チップ
10

1個

4,003( 4,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)用超硬ホールソー。
・小電力でのステンレス穿孔が可能。
・刃先、センタードリルの切削扺抗を徹底軽減。
・インパクト不可有効長:3.2mm(ふところ深さ:5mm)適合電動機:充電ドリル/電気ドリル(400W以下)。

カタログ

 

MCJ-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ホールソーメタコア充電の型番MCJ-16のページです。
型番MCJ-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ホールソーメタコア充電

超硬ホールソーメタコア充電

    ポリクリックシリーズ ホールソー378

    ポリクリックシリーズ ホールソー378

      超硬ステンレスホールカッター TTG

      超硬ステンレスホールカッター TTG

        2x4コア SDSプラスシャンクセット

        2x4コア SDSプラスシャンクセット

          ホールソー278P パイプ用

          ホールソー278P パイプ用

            エスロック ホールソー578バス用セット・ダイヤ

            エスロック ホールソー578バス用セット・ダイヤ

              バス用ホールカッター

              バス用ホールカッター

                エスロック タイルホールソー

                エスロック タイルホールソー

                  FAホールカッター(深穴用)

                  FAホールカッター(深穴用)

                    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

                    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

                      超硬ホールソー W刃

                      超硬ホールソー W刃

                        超硬ホールソー ストレートシャンクセット

                        超硬ホールソー ストレートシャンクセット

                          超硬ロングホールカッター

                          超硬ロングホールカッター

                            メーカー ユニカ ミヤナガ トラスコ中山 ボッシュ ミヤナガ ミヤナガ 大見工業 ミヤナガ 大見工業 ユニカ SK-11 ボッシュ 大見工業
                            通常価格 4,003円 15,318円 4,110円 11,772円 17,859円 6,988円 21,280円 5,901円 5,059円 4,643円 5,300円 7,876円 5,438円
                            通常出荷日 1日目~   10日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   1日目~  
                            適合電動機 充電ドリル/電気ドリル(400W以下) - - - - - - - - 電気ドリル/ボール盤/振動ドリル(回転モード) - - -
                            商品詳細 その他 - - - - - - - - その他 - - -

                            超硬ホールソーメタコア充電のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCJ-15
                            MCJ-17
                            MCJ-18
                            MCJ-19
                            MCJ-20
                            MCJ-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (mm)
                            ふところ深さ
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 被削材 JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 刃径(mm) 刃厚(mm) シャンク形状 セット内容 重量
                            (g)
                            詳細タイプ 刃先径
                            (mm)
                            セット口径
                            (mm)
                            適合ホールソー
                            (mm)
                            セットタイプ 材質2 被削材薄鉄板(3.2mm迄) 被削材デッキプレート 材質1

                            4,035円

                            ( 4,439円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -153.26.35アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]-749-729675------超硬ホールソー メタコア充電(MCJタイプ)------

                            4,035円

                            ( 4,439円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -173.26.35アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]-749-730075------超硬ホールソー メタコア充電(MCJタイプ)------

                            4,003円

                            ( 4,403円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10183.2 ~ 56.35アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]4989270540118416-90007549.000181.9六角軸(6.35mm)-49.000超硬ホールソー メタコア充電(MCJタイプ)----センタードリル:工具鋼刃部:超硬チップ

                            4,035円

                            ( 4,439円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -193.26.35アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]-749-731875------超硬ホールソー メタコア充電(MCJタイプ)------

                            4,263円

                            ( 4,689円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10203.2 ~ 56.35アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]4989270540132416-90187550.000201.9六角軸(6.35mm)-50.000超硬ホールソー メタコア充電(MCJタイプ)----センタードリル:工具鋼刃部:超硬チップ

                            4,263円

                            ( 4,689円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10213.2 ~ 56.35アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]4989270540149379-49977551.000211.9六角軸(6.35mm)-51.000超硬ホールソー メタコア充電(MCJタイプ)----センタードリル:工具鋼刃部:超硬チップ

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました