(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCTR-40TN
超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) チョウコウホールソーメタコアトリプル(ツバナシ)

超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) MCTR-40TN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,286円
税込単価
8,015円

【特長】・安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。・ハードな使用にもチ...

詳細情報を確認する

  • 適合電動機:
    電気ドリル/ボール盤/振動ドリル(回転モード)
  • 商品詳細:
    その他

型番

MCTR-40TN 解除

Loading...

MCTR-40TN の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
ふところ深さ(mm)
シャンク径・MT No
被削材
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
刃径(mm)
刃厚(mm)
シャンク形状
セット内容
重量(g)
切粉除去孔
詳細タイプ
刃先径(mm)
セット口径(mm)
適合ホールソー(mm)
セットタイプ
材質2
被削材薄鉄板(3.2mm迄)
被削材薄鉄板(4.5mm迄)
被削材厚鉄板(25mm迄)
被削材金属系サイディングボッド
被削材木材
被削材パイプ材
被削材デッキプレート
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCTR-40TN

40
35 ~ 37
10・13
ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / 樹脂[○]
4989270470873
379-5161
107
204.000
40
2.8
三面取(ストレート)
-
204.000
1
超硬ホールソー メタコアトリプル[ツバ無し](MCTR-TNタイプ)
-
-
-
-
センタードリル:高速度鋼(HSS)
刃部:超硬チップ
10

1個

7,286( 8,015円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。
・ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
・35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。

カタログ

 

MCTR-40TNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)の型番MCTR-40TNのページです。
型番MCTR-40TNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

    超硬ホールソーメタコアトリプル

    超硬ホールソーメタコアトリプル

      超硬ホールソーメタコア

      超硬ホールソーメタコア

        バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)

        バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)

          BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸)

          BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸)

            ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー

            ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー

              ドッチーモ超硬ホルソー(回転用)

              ドッチーモ超硬ホルソー(回転用)

                超硬バイメタルホールカッター

                超硬バイメタルホールカッター

                  ポリクリックシリーズ ホールソー378

                  ポリクリックシリーズ ホールソー378

                    超硬ホールソー カッター

                    超硬ホールソー カッター

                      ST型 超硬ホールソー

                      ST型 超硬ホールソー

                        デュアルホールカッター

                        デュアルホールカッター

                          メーカー ユニカ ユニカ ユニカ ハウスビーエム マーベル ミヤナガ ハウスビーエム 大見工業 ミヤナガ ボッシュ マーベル 大見工業
                          通常価格 4,643円 1,224円 3,929円 2,900円 1,856円 1,980円 6,306円 10,575円 15,318円 2,924円 3,166円 9,014円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   10日目   1日目~   6日目~   1日目~  
                          適合電動機 電気ドリル/ボール盤/振動ドリル(回転モード) 電気ドリル/ボール盤/振動ドリル(回転モード) 電気ドリル/振動ドリル(回転モード) - - - - - - - - -
                          商品詳細 その他 その他 その他 - - - - - - - - -

                          超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          パイプの突合せ加工
                          評価 5.0満足度:5.02018/11/22
                          ツバ無貫通タイプの為、パイプの突合せ加工も一突きでできました。
                          角度を付けた斜め切もきれいに仕上がりました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MCTR-23TN
                          MCTR-25TN
                          MCTR-27TN
                          MCTR-42TN
                          MCTR-45TN
                          MCTR-50TN
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?外径
                          (mm)
                          ふところ深さ
                          (mm)
                          シャンク径・MT No 被削材 JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 刃径(mm) 刃厚(mm) シャンク形状 セット内容 重量
                          (g)
                          切粉除去孔 詳細タイプ 刃先径
                          (mm)
                          セット口径
                          (mm)
                          適合ホールソー
                          (mm)
                          セットタイプ 材質2 被削材薄鉄板(3.2mm迄) 被削材薄鉄板(4.5mm迄) 被削材厚鉄板(25mm迄) 被削材金属系サイディングボッド 被削材木材 被削材パイプ材 被削材デッキプレート 材質1

                          5,529円

                          ( 6,082円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          -233510アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]-749-7652107------1超硬ホールソー メタコアトリプル[ツバ無し](MCTR-TNタイプ)------

                          5,530円

                          ( 6,083円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          102535 ~ 3710アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]4989270470781379-5080107131.000252.8三面取(ストレート)-131.0001超硬ホールソー メタコアトリプル[ツバ無し](MCTR-TNタイプ)----センタードリル:高速度鋼(HSS)刃部:超硬チップ

                          6,252円

                          ( 6,877円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          102735 ~ 3710アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]4989270470798379-5098107136.000272.8三面取(ストレート)-136.0001超硬ホールソー メタコアトリプル[ツバ無し](MCTR-TNタイプ)----センタードリル:高速度鋼(HSS)刃部:超硬チップ

                          8,500円

                          ( 9,350円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          104235 ~ 3710・13アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]4989270470880416-9123107213.000422.8三面取(ストレート)-213.0001超硬ホールソー メタコアトリプル[ツバ無し](MCTR-TNタイプ)----センタードリル:高速度鋼(HSS)刃部:超硬チップ

                          8,500円

                          ( 9,350円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          104535 ~ 3710・13アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]4989270470897416-9131107228.000452.8三面取(ストレート)-228.0001超硬ホールソー メタコアトリプル[ツバ無し](MCTR-TNタイプ)----センタードリル:高速度鋼(HSS)刃部:超硬チップ

                          9,214円

                          ( 10,135円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          105035 ~ 3710・13アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]4989270470903379-5179107254.000502.8三面取(ストレート)-254.0001超硬ホールソー メタコアトリプル[ツバ無し](MCTR-TNタイプ)----センタードリル:高速度鋼(HSS)刃部:超硬チップ

                          ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました