(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCS-14
超硬ホールソーメタコア チョウコウホールソーメタコア

超硬ホールソーメタコア MCS-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,929円
税込単価
4,322円

【特長】・超硬ホールソーの標凖タイプ。・ステップセンタードリルの採用で、センタ...

詳細情報を確認する

  • 適合電動機:
    電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
  • 商品詳細:
    その他

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

Loading...

MCS-14 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
ふところ深さ(mm)
シャンク径・MT No
被削材
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
刃径(mm)
刃厚(mm)
シャンク形状
セット内容
重量(g)
詳細タイプ
刃先径(mm)
備考
セット口径(mm)
適合ホールソー(mm)
セットタイプ
材質2
被削材薄鉄板(3.2mm迄)
被削材薄鉄板(4.5mm迄)
被削材デッキプレート
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCS-14

14
4.5 ~ 12
10・13
ステンレス鋼[◎] / アルミ[◎] / 樹脂[○]
4989270510043
334-1941
79
88.000
14
1.9
三面取(ストレート)
-
88.000
超硬ホールソー メタコア(MCSタイプ)
-
-
-
-
-
センタードリル:高速度鋼(HSS)
刃部:超硬チップ
10

1個

3,929( 4,322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬ホールソーの標凖タイプ。
・ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
・ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。ポール盤ではご使用になれない。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

カタログ

 

MCS-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ホールソーメタコアの型番MCS-14のページです。
型番MCS-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ホールソーメタコア

超硬ホールソーメタコア

    超硬ホールソーメタコアトリプル

    超硬ホールソーメタコアトリプル

      ドッチーモ超硬ホルソー(回転用)

      ドッチーモ超硬ホルソー(回転用)

        ツーバイマスホルソー(回転用)

        ツーバイマスホルソー(回転用)

          バイメタルホルソー(回転用)

          バイメタルホルソー(回転用)

            ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー

            ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー

              超硬ホールソー W刃

              超硬ホールソー W刃

                ホールソー278P パイプ用

                ホールソー278P パイプ用

                  メーカー ユニカ ユニカ ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ミヤナガ SK-11 ミヤナガ
                  通常価格 3,929円 1,224円 6,306円 10,557円 5,288円 1,980円 5,300円 17,859円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~  
                  適合電動機 電気ドリル/振動ドリル(回転モード) 電気ドリル/ボール盤/振動ドリル(回転モード) - - - - - -
                  商品詳細 その他 その他 - - - - - -

                  超硬ホールソーメタコアのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q SPCCの厚み2mmの板に、φ100mmの穴を開けたい。それに適したホールソーを案内して欲しい。
                  A
                  ユニカの超硬ホールソーメタコア、型番:MCS-100をご紹介致します。ホールソーのシャンク径はφ13mmですので、電動ドリルの対応シャンク径をご確認下さい。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MCS-110
                  MCS-120
                  MCS-130
                  MCS-15
                  MCS-150
                  MCS-16
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?外径
                  (mm)
                  ふところ深さ
                  (mm)
                  シャンク径・MT No 被削材 JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 刃径(mm) 刃厚(mm) シャンク形状 セット内容 重量
                  (g)
                  詳細タイプ 刃先径
                  (mm)
                  備考 セット口径
                  (mm)
                  適合ホールソー
                  (mm)
                  セットタイプ 材質2 被削材薄鉄板(3.2mm迄) 被削材薄鉄板(4.5mm迄) 被削材デッキプレート 材質1

                  34,545円

                  ( 38,000円 )
                  1個 -

                  1日目

                  -1104.510/13アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]-748-692884------超硬ホールソー メタコア(MCSタイプ)-------

                  46,000円

                  ( 50,600円 )
                  1個 -

                  1日目

                  -1204.510/13アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]-748-693684------超硬ホールソー メタコア(MCSタイプ)-------

                  55,356円

                  ( 60,892円 )
                  1個 -

                  1日目

                  -1304.510/13アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]-748-694484------超硬ホールソー メタコア(MCSタイプ)-------

                  3,929円

                  ( 4,322円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10154.5 ~ 1210・13アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]4989270510050334-79747988.000151.9三面取(ストレート)-88.000超硬ホールソー メタコア(MCSタイプ)-----センタードリル:高速度鋼(HSS)台金部:合金鋼●刃部:超硬チップ

                  79,223円

                  ( 87,145円 )
                  1個 -

                  1日目

                  -1504.510/13アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]-748-695284------超硬ホールソー メタコア(MCSタイプ)-------

                  3,929円

                  ( 4,322円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10164.5 ~ 1210・13アルミ[◎] / ステンレス鋼[◎] / 樹脂[◯]4989270510067334-79827988.000161.9三面取(ストレート)-88.000超硬ホールソー メタコア(MCSタイプ)-----センタードリル:高速度鋼(HSS)台金部:合金鋼●刃部:超硬チップ

                  ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました