(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントタップオーバーサイズ

ポイントタップオーバーサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,475円 ~ 95,500円
税込価格
2,723円 ~ 105,050円

【特長】・防錆、耐食性、耐久性に優れたホモ処理加工【用途】・メッキ加工、熱処理...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
d(mm)
D(mm)
ℓ(mm)
ℓ1(mm)
F(mm)
K(mm)
オーバーサイズ量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M10
1.5
75
6.9
7
24
19
5.5
8
+0 1

1個

6,000( 6,600円 )

2日目

M12
1.75
82
8.4
8.5
29
20
6.5
9
+0 1

1個

7,750( 8,525円 )

2日目

M16
2
95
12.4
12.5
32
23.5
10
13
+0 1

1個

13,250( 14,575円 )

2日目

M3
0.5
46
2.35
4
11
7
3.2
6
+0 1

1個

2,475( 2,723円 )

2日目

M4
0.7
52
3.0
5
13
8
4
7
+0 1

1個

2,475( 2,723円 )

2日目

M5
0.8
60
3.75
5.5
16
9
4.5
7
+0 1

1個

2,625( 2,888円 )

2日目

M6
1
62
4.7
6
19
11
4.5
7
+0 1

1個

3,000( 3,300円 )

2日目

M8
1.25
70
6.1
6.2
22
16.5
5
8
+0 1

1個

4,125( 4,538円 )

2日目

M10
1.5
75
6.9
7
24
19
5.5
8
+0 2

1個

6,000( 6,600円 )

2日目

M12
1.75
82
8.4
8.5
29
20
6.5
9
+0 2

1個

7,750( 8,525円 )

2日目

M14
2
88
10.4
10.5
30
22
8
11
+0 2

1個

12,500( 13,750円 )

2日目

M16
2
95
12.4
12.5
32
23.5
10
13
+0 2

1個

13,250( 14,575円 )

2日目

M18
2.5
100
13.9
14
37
23
11
14
+0 2

1個

19,250( 21,175円 )

2日目

M20
2.5
105
14.9
15
37
25
12
15
+0 2

1個

22,500( 24,750円 )

2日目

M3
0.5
46
2.35
4
11
7
3.2
6
+0 2

1個

2,475( 2,723円 )

2日目

M4
0.7
52
3.0
5
13
8
4
7
+0 2

1個

2,475( 2,723円 )

2日目

M5
0.8
60
3.75
5.5
16
9
4.5
7
+0 2

1個

2,625( 2,888円 )

2日目

M6
1
62
4.7
6
19
11
4.5
7
+0 2

1個

3,000( 3,300円 )

2日目

M8
1.25
70
6.1
6.2
22
16.5
5
8
+0 2

1個

4,125( 4,538円 )

2日目

M10
1.5
75
6.9
7
24
19
5.5
8
+0 3

1個

6,000( 6,600円 )

2日目

M12
1.75
82
8.4
8.5
29
20
6.5
9
+0 3

1個

7,750( 8,525円 )

2日目

M14
2
88
10.4
10.5
30
22
8
11
+0 3

1個

12,500( 13,750円 )

2日目

M16
2
95
12.4
12.5
32
23.5
10
13
+0 3

1個

13,250( 14,575円 )

2日目

M18
2.5
100
13.9
14
37
23
11
14
+0 3

1個

19,250( 21,175円 )

2日目

M20
2.5
105
14.9
15
37
25
12
15
+0 3

1個

22,500( 24,750円 )

2日目

M22
2.5
115
16.9
17
38
31
13
16
+0 3

1個

26,500( 29,150円 )

2日目

M24
3
120
18.9
19
45
28
15
18
+0 3

1個

30,500( 33,550円 )

2日目

M27
3
130
19.9
20
45
37
15
18
+0 3

1個

44,750( 49,225円 )

2日目

M30
3.5
135
22.9
23
48
37
17
20
+0 3

1個

56,250( 61,875円 )

2日目

M33
3.5
145
24.8
25
50
45
19
22
+0 3

1個

81,350( 89,485円 )

2日目

M36
4
155
27.8
28
53
47
21
24
+0 3

1個

95,500( 105,050円 )

2日目

M6
1
62
4.7
6
19
11
4.5
7
+0 3

1個

3,000( 3,300円 )

2日目

M8
1.25
70
6.1
6.2
22
16.5
5
8
+0 3

1個

4,125( 4,538円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防錆、耐食性、耐久性に優れたホモ処理加工
【用途】
・メッキ加工、熱処理加工

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントタップオーバーサイズ

ポイントタップオーバーサイズ

    ポイントタップシリーズ 難削材用 CPM-POT

    ポイントタップシリーズ 難削材用 CPM-POT

      メーカー エスケーシー オーエスジー
      通常価格 2,475円 1,588円
      通常出荷日 2日目   1日目  
      タップ種類 ポイントタップ ポイントタップ
      ねじ種類 メートル メートル
      被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン
      溝数 3 -
      材質詳細 SKHGⅡ -

      ポイントタップオーバーサイズのレビュー

      評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
      製品加工
      評価 2.0満足度:2.02020/09/07
      通常のタップだとネジが通らなくなってしまう物があり
      使用します。
      在庫があまり無いみたいですぐ入らない可能性があります。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ネジ加工時のタップ合せに
      評価 4.0満足度:4.02020/07/06
      鍍金加工時のタップ合せのためにしようしました。サイズを確保しないといけないので色々試せて助かりました。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      鍍金商品
      評価 4.0満足度:4.02020/03/18
      ビスが別注の為、ネジが通常のタップでは鍍金後固くなった為、使用。
      メーカにより表示が違うので、ややこしいです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました