(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス管用タップ

ガス管用タップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,476円 ~ 159,600円
税込価格
1,624円 ~ 175,560円

【用途】ガス管のねじ穴加工を行う際に使用できます。【特長】耐熱性、熱的損傷に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

型番

未確定114件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • テーパー(PT)
  • ストレート(PS)
  • ストレート(PF)(角度55°)
ガス管用タップ 規格表

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
ねじ左右
全長(mm)
シャンク径(mm)
外径の基準寸法(mm)
詳細タイプ
刃長(mm)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G1/8
28
右ねじ用
55
8
9.728
ストレート(角度55°)
19
SKH

1個

3,300( 3,630円 )

2日目

G1/4
19
右ねじ用
62
11
13.157
ストレート(角度55°)
28
SKH

1個

4,750( 5,225円 )

2日目

G1/4
19
左ねじ用(逆ねじ用)
62
11
13.157
ストレート(角度55°)
28
SKH

1個

7,200( 7,920円 )

2日目

G3/8
19
右ねじ用
65
14
16.662
ストレート(角度55°)
28
SKH

1個

7,050( 7,755円 )

2日目

G3/8
19
左ねじ用(逆ねじ用)
65
14
16.662
ストレート(角度55°)
28
SKH

1個

10,450( 11,495円 )

2日目

G1/2
14
右ねじ用
80
18
20.955
ストレート(角度55°)
35
SKH

1個

11,100( 12,210円 )

2日目

G1/2
14
左ねじ用(逆ねじ用)
80
18
20.955
ストレート(角度55°)
35
SKH

1個

16,650( 18,315円 )

2日目

G5/8
14
右ねじ用
85
20
22.912
ストレート(角度55°)
35
SKH

1個

16,200( 17,820円 )

2日目

G5/8
14
左ねじ用(逆ねじ用)
85
20
22.912
ストレート(角度55°)
35
SKH

1個

24,000( 26,400円 )

2日目

G3/4
14
右ねじ用
85
23
26.441
ストレート(角度55°)
35
SKH

1個

18,000( 19,800円 )

2日目

G3/4
14
左ねじ用(逆ねじ用)
85
23
26.441
ストレート(角度55°)
35
SKH

1個

27,000( 29,700円 )

2日目

G7/8
14
右ねじ用
90
24
30.202
ストレート(角度55°)
40
SKH

1個

27,600( 30,360円 )

2日目

G7/8
14
左ねじ用(逆ねじ用)
90
24
30.202
ストレート(角度55°)
40
SKH

1個

41,550( 45,705円 )

2日目

G1
11
右ねじ用
95
26
33.249
ストレート(角度55°)
45
SKH

1個

34,200( 37,620円 )

2日目

G1
11
左ねじ用(逆ねじ用)
95
26
33.249
ストレート(角度55°)
45
SKH

1個

51,000( 56,100円 )

2日目

G1"1/4
11
右ねじ用
105
32
41.910
ストレート(角度55°)
45
SKH

1個

58,200( 64,020円 )

2日目

G1"1/4
11
左ねじ用(逆ねじ用)
105
32
41.910
ストレート(角度55°)
45
SKH

1個

81,600( 89,760円 )

2日目

G1"1/2
11
右ねじ用
110
38
47.803
ストレート(角度55°)
45
SKH

1個

73,500( 80,850円 )

2日目

G1"1/2
11
左ねじ用(逆ねじ用)
110
38
47.803
ストレート(角度55°)
45
SKH

1個

98,400( 108,240円 )

2日目

G1"3/4
11
右ねじ用
115
40
53.748
ストレート(角度55°)
45
SKH

1個

100,800( 110,880円 )

2日目

G2
11
右ねじ用
120
46
59.614
ストレート(角度55°)
50
SKH

1個

119,160( 131,076円 )

2日目

R1/16
28
右ねじ用
54
8
7.723
ストレート
18
SKH

1個

4,200( 4,620円 )

2日目

R1/8
28
右ねじ用
55
8
9.728
ストレート
19
SKH

1個

3,300( 3,630円 )

2日目

R1/4
19
右ねじ用
62
11
13.157
ストレート
28
SKH

1個

4,750( 5,225円 )

2日目

R3/8
19
右ねじ用
65
14
16.662
ストレート
28
SKH

1個

7,050( 7,755円 )

2日目

R3/8
19
左ねじ用(逆ねじ用)
65
14
16.662
ストレート
28
SKH

1個

10,450( 11,495円 )

2日目

R1/2
14
右ねじ用
80
18
20.955
ストレート
35
SKH

1個

11,100( 12,210円 )

2日目

R1/2
14
左ねじ用(逆ねじ用)
80
18
20.955
ストレート
35
SKH

1個

16,650( 18,315円 )

2日目

R5/8
14
右ねじ用
85
20
22.912
ストレート
35
SKH

1個

16,200( 17,820円 )

2日目

R3/4
14
右ねじ用
85
23
26.441
ストレート
35
SKH

1個

18,000( 19,800円 )

2日目

R3/4
14
左ねじ用(逆ねじ用)
85
23
26.441
ストレート
35
SKH

1個

27,000( 29,700円 )

2日目

R7/8
14
右ねじ用
90
24
30.202
ストレート
40
SKH

1個

27,600( 30,360円 )

2日目

R1
11
右ねじ用
95
26
33.249
ストレート
45
SKH

1個

34,200( 37,620円 )

2日目

R1
11
左ねじ用(逆ねじ用)
95
26
33.249
ストレート
45
SKH

1個

51,000( 56,100円 )

2日目

R1"1/8
11
右ねじ用
105
30
37.898
ストレート
45
SKH

1個

50,650( 55,715円 )

2日目

R1"1/4
11
右ねじ用
105
32
41.910
ストレート
45
SKH

1個

58,200( 64,020円 )

2日目

R1"1/4
11
左ねじ用(逆ねじ用)
105
32
41.910
ストレート
45
SKH

1個

81,600( 89,760円 )

2日目

R1"3/8
11
右ねじ用
110
35
44.325
ストレート
45
SKH

1個

69,000( 75,900円 )

2日目

R1"1/2
11
右ねじ用
110
38
47.803
ストレート
45
SKH

1個

73,500( 80,850円 )

2日目

R1"1/2
11
左ねじ用(逆ねじ用)
110
38
47.803
ストレート
45
SKH

1個

98,400( 108,240円 )

2日目

R1"3/4
11
右ねじ用
115
40
53.748
ストレート
45
SKH

1個

100,800( 110,880円 )

2日目

R2
11
右ねじ用
120
46
59.614
ストレート
50
SKH

1個

119,160( 131,076円 )

2日目

R1/16
28
右ねじ用
54
8
7.723
テーパー
18
SKH

1個

4,200( 4,620円 )

2日目

R1/8
28
右ねじ用
55
8
9.728
テーパー
19
SKH

1個

3,300( 3,630円 )

2日目

R1/4
19
右ねじ用
62
11
13.157
テーパー
28
SKH

1個

4,750( 5,225円 )

2日目

R1/4
19
左ねじ用(逆ねじ用)
62
11
13.157
テーパー
28
SKH

1個

7,200( 7,920円 )

2日目

R3/8
19
右ねじ用
65
14
16.662
テーパー
28
SKH

1個

7,050( 7,755円 )

2日目

R3/8
19
左ねじ用(逆ねじ用)
65
14
16.662
テーパー
28
SKH

1個

10,450( 11,495円 )

2日目

R1/2
14
右ねじ用
80
18
20.955
テーパー
35
SKH

1個

11,100( 12,210円 )

2日目

R1/2
14
左ねじ用(逆ねじ用)
80
18
20.955
テーパー
35
SKH

1個

16,650( 18,315円 )

2日目

R5/8
14
右ねじ用
85
20
22.912
テーパー
35
SKH

1個

16,200( 17,820円 )

2日目

R3/4
14
右ねじ用
85
23
26.441
テーパー
35
SKH

1個

18,000( 19,800円 )

2日目

R3/4
14
左ねじ用(逆ねじ用)
85
23
26.441
テーパー
35
SKH

1個

27,000( 29,700円 )

2日目

R7/8
14
右ねじ用
90
24
30.202
テーパー
40
SKH

1個

27,600( 30,360円 )

2日目

R1
11
右ねじ用
95
26
33.249
テーパー
45
SKH

1個

34,200( 37,620円 )

2日目

R1
11
左ねじ用(逆ねじ用)
95
26
33.249
テーパー
45
SKH

1個

51,000( 56,100円 )

2日目

R1"1/8
11
右ねじ用
105
30
37.898
テーパー
45
SKH

1個

50,650( 55,715円 )

2日目

R1"1/4
11
右ねじ用
105
32
41.910
テーパー
45
SKH

1個

58,200( 64,020円 )

2日目

R1"1/4
11
左ねじ用(逆ねじ用)
105
32
41.910
テーパー
45
SKH

1個

81,600( 89,760円 )

2日目

R1"3/8
11
右ねじ用
110
35
44.325
テーパー
45
SKH

1個

69,000( 75,900円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ガス管のねじ穴加工を行う際に使用できます。
【特長】
耐熱性、熱的損傷に優れたハイス鋼を使用しています。

(i)ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス管用タップ

ガス管用タップ

    管用テーパタップシリーズ 超硬管用テ-パタップ  OT-TPT

    管用テーパタップシリーズ 超硬管用テ-パタップ OT-TPT

      管用平行タップシリーズ 超硬管用平行タップ OT-SPT

      管用平行タップシリーズ 超硬管用平行タップ OT-SPT

        管用テーパタップシリーズ 一般用短ねじ S-TPT

        管用テーパタップシリーズ 一般用短ねじ S-TPT

          管用テーパタップシリーズ 難削材用短ねじ CPM-S-TPT

          管用テーパタップシリーズ 難削材用短ねじ CPM-S-TPT

            管用テーパタップシリーズ 一般用  TPT

            管用テーパタップシリーズ 一般用 TPT

              管用テーパタップシリーズ 難削材用 CPM-TPT

              管用テーパタップシリーズ 難削材用 CPM-TPT

                管用テーパタップシリーズ アルミニウム用 V-AL-TPT

                管用テーパタップシリーズ アルミニウム用 V-AL-TPT

                  米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPSF) SPT

                  米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPSF) SPT

                    管用平行タップシリーズ 一般用  SPT

                    管用平行タップシリーズ 一般用 SPT

                      管用テーパタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-TPT

                      管用テーパタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-TPT

                        C.T.G厚鋼電線管ねじタップ

                        C.T.G厚鋼電線管ねじタップ

                          管用平行ねじ用(超硬) CT-PF

                          管用平行ねじ用(超硬) CT-PF

                            メーカー エスケーシー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー エスケーシー 彌満和製作所
                            通常価格 1,476円 21,074円 19,131円 3,067円 6,736円 2,922円 4,379円 4,128円 4,560円 2,556円 3,787円 8,694円 18,330円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            タップ種類 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            被削材詳細 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 - - - - - - - - - - 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 -

                            ガス管用タップのレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
                            R1/2を手配したのにR1/8が入荷された
                            評価 1.0満足度:1.02019/09/29
                            当日出荷できるのが、これしかなかったので、手配し翌日入荷したのですがなんと1/8のメーカーのラベルに1/2のラベルを上から張り付けた物を発送。
                            その旨、連絡して代替品の発送を依頼したところ、回答無し。。何度も連絡してもらった回答は「代替品はありません」・・緊急用途でしたので、遠方の知り合いの工具商社へ行って購入しましたが。。非常に理不尽な対応でした。
                            しかも未だ、返品対応もされてません。。無責任極まりない

                            誤発送の責任や、モノづくりの納期の責任は、この企業には欠けているようです。
                            急ぎの時は、他の手段も考えて購入した方が、良さそうです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークへの穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            何故かガス管用だと安い。
                            3山程度タップが立てられれば十分なので、コスパの良い買い物が出来ました。
                            もちろん使用感にも不満はありませんでした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークのネジ穴あけ
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/30
                            管用のネジ穴を開けたくて探していたところ、安価で購入できました。
                            コストパフォーマンスに優れた工具だったので大変助かりました。
                            使用感も良くしっかりとネジ穴を開けれました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ切り
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/25
                            安価で助かりました。                                                       

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ①TS3F08Q ②TH2F08Q タップを検討中で、①②は価格が大幅に違うので、商品の仕様の違いはなんでしょうか?
                            A
                            型番TS3F08Qは全長85mm刃長35mm材質SKS(工具鋼)。 型番TH2F08Qは全長110mm刃長45mm材質SKH(ハイス)と異なり、
                            価格的に差が出る要因は、工具鋼とハイス鋼の違いとなります。

                            管用タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました