(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】ボッシュ製のマルチクリーナー専用ノズルです。ノズルを取り付けることで、...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 適用機種:
    GAS25、GAS50

型番

2607000164 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2607000164

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ボッシュ製のマルチクリーナー専用ノズルです。
ノズルを取り付けることで、吸引力を調整することができます。
ボッシュ製の適合機種にしっかりと嵌るため作業が捗ります。
【用途】
マルチクリーナーGAS25、-50シリーズにお使いいただけます。
マルチクリーナー用ホースをご用意いただくことでGAS10、-10PSにも取り付け可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクリーナー用 吸引力調整ノズルの型番2607000164のページです。
型番2607000164に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル

マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル

    コロコロクリーナー C3300シリーズ

    コロコロクリーナー C3300シリーズ

      フィルター(布) SVC-150SVP用

      フィルター(布) SVC-150SVP用

        Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

        Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

          クイックルワイパー用替シート

          クイックルワイパー用替シート

            掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

            掃除機 VP300 集塵容量(L) 8

              バキュームクリーナー VL500-35・55

              バキュームクリーナー VL500-35・55

                オフィスコロコロ テープ幅 160mm・320mm

                オフィスコロコロ テープ幅 160mm・320mm

                  業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター

                  業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター

                    電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                    電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                      バキュームクリーナー Sp-1510

                      バキュームクリーナー Sp-1510

                        集塵機 VC-1100

                        集塵機 VC-1100

                          充電式クリーナー カプセル式 CL100DW/オプション

                          充電式クリーナー カプセル式 CL100DW/オプション

                            メーカー ボッシュ アズワン SK-11 パオック アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,100円 1,299円 598円 17,528円 750円 46,865円 6,830円 1,144円 3,410円 161,752円 116,391円 18,711円 650円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   12日目   1日目~   1日目   1日目   8日目~   8日目   1日目   1日目  
                            その他 オプション - オプション - オプション - - - オプション - - - -
                            適用機種 GAS25、GAS50 - - - - - - - - - - - -

                            マルチクリーナー用 吸引力調整ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました