(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。【特長】・ステンレス、鉄、...

詳細情報を確認する

型番

MCD10510P/10 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品名型番外径厚さ取付穴径最高使用回転数
スーパー1プレミアムMCD10510P/10105mm1.0mm15mm14,500min-1
MCD10510P/200
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCD10510P/10

1パック

10個入り

4,400( 4,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。
【特長】
・ステンレス、鉄、その他の金属の切断に安全設計 最高使用回転数 14500min-1。
・特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。
・厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)の型番MCD10510P/10のページです。
型番MCD10510P/10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)

ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)

    切断砥石"スーパーマムシ"

    切断砥石"スーパーマムシ"

      切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

      切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

        切断砥石 エコシャープカットR  105×0.8× 15.0mm

        切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mm

          切断砥石 翼

          切断砥石 翼

            ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

            ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

              スーパーつるぎ

              スーパーつるぎ

                ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

                ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

                  切断砥石"ツインザー"

                  切断砥石"ツインザー"

                    メーカー ボッシュ TJMデザインタジマツール トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 トーケン 富士製砥 レヂトン トーケン
                    通常価格 4,400円 535円 210円 267円 217円 1,370円 1,596円 2,207円 1,515円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 - ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                    被削材 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 ステンレス鋼 一般鋼
                    外径(mm) 105 - 105 105 - - 105 105 -
                    厚さ(mm) 1 - 1 0.8 - - - 1 -
                    穴径(mm) 15 - 15 15 - 25.4 15 15 25.4

                    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました