(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンロックAV-1 φ5

サンロックAV-1 φ5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,720円
税込単価
4,092円

・阪口製作所製ホース中間用バルブソケットです。・使用ガス:酸素・入口側接続:ホ...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    酸素
  • ホース内径(φ):
    5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-1-5

1個

3,720( 4,092円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・阪口製作所製ホース中間用バルブソケットです。
・使用ガス:酸素
・入口側接続:ホース口φ5
・出口側接続:バルブソケット

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

サンロックAV-1 φ5 使用例01

カタログ

 

AV-1-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンロックAV-1 φ5の型番AV-1-5のページです。
型番AV-1-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンロックAV-1 φ5

サンロックAV-1 φ5

    サンロックAV-2 φ5

    サンロックAV-2 φ5

      サンロックAV-1 φ8

      サンロックAV-1 φ8

        サンロックAP-1 φ5

        サンロックAP-1 φ5

          カプラジョイント“OKコック”

          カプラジョイント“OKコック”

            サンロックAP-2 φ5

            サンロックAP-2 φ5

              OKコックソケット

              OKコックソケット

                サンロックAV-2 φ9

                サンロックAV-2 φ9

                  OKコックプラグ

                  OKコックプラグ

                    サンロックAP-1 φ8

                    サンロックAP-1 φ8

                      ワンタッチ継手“Qジョイント”

                      ワンタッチ継手“Qジョイント”

                        ワンタッチ継手“チヨコック”

                        ワンタッチ継手“チヨコック”

                          “ミニセーブ”(チヨコックタイプ)

                          “ミニセーブ”(チヨコックタイプ)

                            メーカー 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 ヤマト産業 阪口製作所 ヤマト産業 阪口製作所 ヤマト産業 阪口製作所 千代田精機 千代田精機 千代田精機
                            通常価格 3,720円 4,027円 2,676円 1,092円 900円 1,034円 2,500円 3,848円 800円 850円 740円 1,200円 4,800円
                            通常出荷日 7日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   4日目   8日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                            適用流体 酸素 可燃性ガス 酸素 酸素 - 可燃性ガス - 可燃性ガス - 酸素 - - -
                            ホース内径(φ) 5 5 8 5 - 5 - 9 - 8 - - -

                            サンロックAV-1 φ5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました