(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースクリップ 万力タイプ EC-300

アースクリップ 万力タイプ EC-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,865円
税込単価
5,352円

【特長】電気溶接関連器具のアースクリップ、万力タイプです。(JIS規格使用率(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 使用電線(m㎡):
    22~38
  • 重量(g):
    790
  • 挟代(mm):
    50
  • 幅×高(mm):
    100×160

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC-300

1個

4,865( 5,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電気溶接関連器具のアースクリップ、万力タイプです。
(JIS規格使用率(60%)での使用)コンパクト設計でパワーのある固定ができ、安心して作業が可能です。
断線・抜け防止の金具が付いているので安全に作業ができます。
【狭代(mm)】50
【用途】
溶接作業時のアース等に最適です。

商品情報

製品特長・仕様

型番挟代使用電線幅×高重量
EC-30050mm22~38mm2100×160mm790g

カタログ

 

Loading...

EC-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップ 万力タイプ EC-300の型番EC-300のページです。
型番EC-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースクリップ 万力タイプ EC-300

アースクリップ 万力タイプ EC-300

    アースクリップ 万力タイプ PSE-300

    アースクリップ 万力タイプ PSE-300

      アースクリップ 万力タイプ EC-500

      アースクリップ 万力タイプ EC-500

        アースクリップ 万力タイプ PSE-500

        アースクリップ 万力タイプ PSE-500

          “アースクリップ”

          “アースクリップ”

            NTクリップ

            NTクリップ

              “アースクランプ”

              “アースクランプ”

                ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

                ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

                  アークリップ

                  アークリップ

                    ムクステッシャー

                    ムクステッシャー

                      ダイヘン ワイヤストレーナ

                      ダイヘン ワイヤストレーナ

                        アースクリップV-300

                        アースクリップV-300

                          アースクリップEB300

                          アースクリップEB300

                            メーカー 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 トラスコ中山 NT トラスコ中山 ダイヘン ウィザ(旧:アークランドサカモト) マイト工業 ダイヘン 阪口製作所 三立電器
                            通常価格 4,865円 4,615円 7,254円 5,472円 4,341円 2,999円 5,628円 19,052円 3,993円 4,500円 66,600円 3,032円 4,078円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   8日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ - 溶接機パーツ その他 その他 溶接機パーツ その他
                            使用電線(m㎡) 22~38 22~38 38~60 38~60 - - - - - - - 22~38 -
                            重量(g) 790 790 1180 1180 - - - - - - - 310 -
                            挟代(mm) 50 50 75 75 - - - - - - - 30 -
                            幅×高(mm) 100×160 100×155 120×190 120×190 - - - - - - - - -

                            アースクリップ 万力タイプ EC-300のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/13
                            1個単位から購入できるので助かります。ミスミが再安価でした。また購入したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました