(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースクリップVC-300

アースクリップVC-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,248円
税込単価
3,573円

【特長】・溶接用のバネ式アースクリップです・強固な鋳鉄製ボディーです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接機パーツ
  • 使用電線(m㎡):
    22~38
  • 全長(mm):
    175
  • 重量(g):
    330
  • 挟代(mm):
    28

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC-300

1個

3,248( 3,573円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用のバネ式アースクリップです
・強固な鋳鉄製ボディーです

商品情報

製品特長・仕様

型番挟代使用電線全長重量
VC-30028mm22~38mm2175mm330g

カタログ

 

Loading...

VC-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップVC-300の型番VC-300のページです。
型番VC-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースクリップVC-300

アースクリップVC-300

    アースクリップV-300

    アースクリップV-300

      アースクリップ

      アースクリップ

        アークリップ

        アークリップ

          アースクリップM300

          アースクリップM300

            “アースクリップ”

            “アースクリップ”

              [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

              [EA315-1用] 上/下部絶縁カバー

                アースクリップEA300

                アースクリップEA300

                  溶接棒ホルダS300

                  溶接棒ホルダS300

                    溶接テーブルシステム用アクセサリー マグスリング

                    溶接テーブルシステム用アクセサリー マグスリング

                      ダイヘン トーチボディ CT-0351用

                      ダイヘン トーチボディ CT-0351用

                        200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

                        200A/300A 溶接ホルダー(ねじ止式)

                          0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

                          0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

                            メーカー 阪口製作所 阪口製作所 ウィザ(旧:アークランドサカモト) ウィザ(旧:アークランドサカモト) 三立電器 トラスコ中山 エスコ 三立電器 三立電器 Strong Hand Tools ダイヘン エスコ エスコ
                            通常価格 3,248円 3,032円 3,720円 3,993円 2,603円 4,341円 980円 2,919円 3,542円 6,395円 41,666円 6,650円 4,440円
                            通常出荷日 7日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 溶接機パーツ その他 その他 その他 - - その他 -
                            使用電線(m㎡) 22~38 22~38 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 175 165 - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 330 310 - - - - - - - - - - -
                            挟代(mm) 28 30 - - - - - - - - - - -

                            アースクリップVC-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました