(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルジョイントK-19

ケーブルジョイントK-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,665円
税込単価
7,332円

【特長】アーク溶接用キャプタイヤのケーブルジョイントです。接続はスクリュータイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャブタイヤケーブル
  • 適用電流(A):
    300
  • 使用電線(m㎡):
    38~60
  • ネジ止:
  • 半田付:
  • 金具形状:
    φ19
  • 全長(mm):
    210
  • 重量(g):
    290

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-19

1個

6,665( 7,332円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
アーク溶接用キャプタイヤのケーブルジョイントです。
接続はスクリュータイプでゴムグリップを使用しているため握りやすく使い勝手が良いです。
ケーブル接続方法はネジ止式と半田タイプがあります。
【用途】
溶接作業に最適です。

商品情報

製品特長・仕様

型番使用電線
(mm2
ネジ止半田付圧着式金具形状全長
(mm)
重量
(g)
K-1938~60-φ19210290

カタログ

Loading...

K-19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルジョイントK-19の型番K-19のページです。
型番K-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルジョイントK-19

ケーブルジョイントK-19

    ケーブルジョイントK-22

    ケーブルジョイントK-22

      ケーブルジョイントK-14

      ケーブルジョイントK-14

        ケーブルジョイントT-38

        ケーブルジョイントT-38

          ケーブルジョイントT-60

          ケーブルジョイントT-60

            ケーブルジョイントST-38 袋入り

            ケーブルジョイントST-38 袋入り

              ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(ソケット)

              ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(ソケット)

                銅パイプスリーブ

                銅パイプスリーブ

                  ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(プラグ)

                  ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(プラグ)

                    接続端子

                    接続端子

                      SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

                      SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

                        ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)

                        ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)

                          “アースクランプ”

                          “アースクランプ”

                            メーカー 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 トラスコ中山 阪口製作所 トラスコ中山 三立電器 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,665円 9,021円 5,781円 6,665円 9,022円 6,666円 880円 892円 800円 1,043円 198円 3,207円 5,628円
                            通常出荷日 7日目   8日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 溶接機パーツ キャブタイヤケーブル 溶接機パーツ その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ
                            適用電流(A) 300 300 125 300 300 300 - - - - - - -
                            使用電線(m㎡) 38~60 60 8~14 22~38 38~60 22~38 - - - - - - -
                            ネジ止 - - - - - - -
                            半田付 - - - 別注○ - - - - - - -

                            ケーブルジョイントK-19のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました