(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルソケット 焼入研磨品 SKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK1-1
ドリルソケット 焼入研磨品 SKシリーズ ソケット ヤキイレ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,234円
税込単価
7,957円

【特長】・ドリル等のモールステーパ軸を変更時等に使用。・最小発注数量:1個

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

SK1-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内側テーパ
外側テーパ
全長(mm)
g(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
b(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK1-1

MT1
MT1
147
5.4
20
12.065
12.065
9.0
8.7
9.7
5.2
65.5
81.5
62.0
3.5
56
52
19
13.5
8.5
5

1個

7,234( 7,957円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル等のモールステーパ軸を変更時等に使用。
・最小発注数量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルソケット 焼入研磨品 SKシリーズの型番SK1-1のページです。
型番SK1-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルソケット 焼入研磨品 SKシリーズ

ドリルソケット 焼入研磨品 SKシリーズ

    S軸ボーリングバー ST25

    S軸ボーリングバー ST25

      ロングドリルソケット

      ロングドリルソケット

        ドリルスリーブ 焼入研磨品

        ドリルスリーブ 焼入研磨品

          ターレットスリーブ 焼入研磨品 MT1

          ターレットスリーブ 焼入研磨品 MT1

            トルクリミッター付スパナ

            トルクリミッター付スパナ

              “ラインマスター”(超硬チップタイプ)S32-130K

              “ラインマスター”(超硬チップタイプ)S32-130K

                長さ調整ねじ用スパナ

                長さ調整ねじ用スパナ

                  ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130K

                  ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130K

                    VERTEX ドリルドリフト

                    VERTEX ドリルドリフト

                      バックアップスクリュー

                      バックアップスクリュー

                        プルボルト専用脱着工具 プル丸(BT50)

                        プルボルト専用脱着工具 プル丸(BT50)

                          プルボルト専用脱着工具 プル丸(BT40)

                          プルボルト専用脱着工具 プル丸(BT40)

                            メーカー 田倉工具製作所 田倉工具製作所 田倉工具製作所 田倉工具製作所 田倉工具製作所 ユキワ精工 トラスコ中山 ユキワ精工 トラスコ中山 VERTEX マンヨーツール THE CUT THE CUT
                            通常価格 7,234円 13,123円 13,103円 3,837円 7,488円 19,800円 10,684円 1,650円 5,084円 8,067円 2,000円 6,541円 5,980円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   5日目   4日目   4日目  

                            ドリルソケット 焼入研磨品 SKシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ドリル加工の際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            田倉工具製作所の商品はコスト的に安く、ちょうど探していたサイズがありましたので、この商品を購入しました。ドリル加工の際に使用しています。今回は新規での購入となりましたが、耐久性もあるので特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK1-2
                            SK1-3
                            SK1-4
                            SK1-5
                            SK2-1
                            SK2-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内側テーパ 外側テーパ 全長
                            (mm)
                            g
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            D1
                            (mm)
                            D2
                            (mm)
                            d1
                            (mm)
                            d2
                            (mm)
                            d3
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            l1
                            (mm)
                            l2
                            (mm)
                            l3
                            (mm)
                            l4
                            (mm)
                            l5
                            (mm)
                            l6
                            (mm)
                            l7
                            (mm)
                            l8
                            (mm)
                            l9
                            (mm)
                            R
                            (mm)

                            7,234円

                            ( 7,957円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            MT1MT21605.42012.06517.7814.013.59.76.380.080.075.05.056521916106

                            7,611円

                            ( 8,372円 )
                            1個 -

                            3日目

                            MT1MT31805.42012.06523.82519.118.59.77.999.081.094.05.056521920137

                            8,820円

                            ( 9,702円 )
                            1個 -

                            2日目

                            MT1MT42005.42012.06531.26725.224.59.711.9124.076.0117.56.556521924168

                            14,241円

                            ( 15,665円 )
                            1個 -

                            2日目

                            MT1MT52355.42012.06544.39935.535.79.715.9156.079.0149.56.5565219291910

                            7,234円

                            ( 7,957円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            MT2MT11636.62417.78012.0659.08.714.95.265.597.562.03.567672213.58.55

                            7,234円

                            ( 7,957円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            MT2MT21766.62417.78017.7814.013.514.96.380.096.075.05.067672216106

                            スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました