(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁工具 ディープソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁工具 ディープソケット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・ソケットはすべてマグネットを2箇所に内蔵!・作業中にボルト落下による...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 二面幅寸法(mm):
    8
  • 全長(mm):
    72
  • 適用規格:
    IEC60900
  • JANコード:
    4547230034079
  • トラスココード:
    460-3672
  • 質量(g):
    51.000
  • 材質1:
    皮膜部:特殊樹脂
  • 材質2:
    本体:工具鋼
  • 重量(g):
    51
  • 開口部外径(mm):
    14.5
  • 差込部外径(mm):
    22
  • 補足:
    6角仕様です

型番

OLC652008A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OLC652008A

1個

1,300( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットはすべてマグネットを2箇所に内蔵!
・作業中にボルト落下による短絡を防止するためにボルト落下の可能性を軽減しました。
・ロック式保持システムを採用。
・不意にソケットが外れる事を防ぎ、ソケット落下による短絡事故を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁工具 ディープソケットの型番OLC652008Aのページです。
型番OLC652008Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁工具 ディープソケット

絶縁工具 ディープソケット

    絶縁工具 エクステンションバー

    絶縁工具 エクステンションバー

      絶縁工具 ラチェットハンドル

      絶縁工具 ラチェットハンドル

        絶縁エクステンションバー

        絶縁エクステンションバー

          絶縁工具 トルクレンチ 3/8

          絶縁工具 トルクレンチ 3/8

            9.5sq.絶縁エクステンションバー

            9.5sq.絶縁エクステンションバー

              3/8SQ絶縁ソケット

              3/8SQ絶縁ソケット

                9.5sq.絶縁ディープソケット

                9.5sq.絶縁ディープソケット

                  9.5sq.絶縁ソケット

                  9.5sq.絶縁ソケット

                    絶縁ソケット 差込角12.7mm

                    絶縁ソケット 差込角12.7mm

                      メーカー TECH-EV TECH-EV TECH-EV トラスコ中山 TECH-EV KTC(京都機械工具) クニペックス KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) トラスコ中山
                      通常価格 1,300円 2,216円 10,754円 2,957円 29,527円 5,387円 4,781円 5,000円 3,330円 3,387円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      単品・セット区分 単品 単品 - 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品
                      差込角(mm) 9.5 9.5 - - - 9.5 - 9.5 9.5 12.7
                      二面幅寸法(mm) 8 - - - - - - 10 12 -
                      全長(mm) 72 - - - - - - 85 45 -
                      適用規格 IEC60900 IEC60900 - - - IEC60900 無し IEC60900 IEC60900 -

                      絶縁工具 ディープソケットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました