(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローリングセンター NCF-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローリングセンター NCF-N

通常価格(税別)
92,917円 ~ 202,053円
税込価格
102,209円 ~ 222,258円

【特長】・本体後部に抜きナットを装備し、芯押し台の前部からの取り外しを可能にし...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    回転センタ・レースセンタ
  • 特長:
    本体後部に抜きナットを装備し、芯押し台の前部からの取り外しを可能にしております。 本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングを使用しており回転トルクがスムーズです。 A型、C型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。
  • センターの振れ(最大):
    TIR0.003
  • 最高回転数(min-1):
    5500

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
シャンクMT No
先端超硬チップ有無
タイプ
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
e(mm)
L(mm)
超硬径
D1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MT3
A
53
62
22
12
82
1.5
55.5
36
20
173.5
-
42.5

1個

97,467( 107,214円 )

3日目

MT3
B
53
62
22
-
82
1.5
55.5
32.5
-
170
-
42.5

1個

92,917( 102,209円 )

3日目

MT3
A、超硬付
53
62
22
12
82
1.5
55.5
36
20
173.5
10
42.5

1個

126,227( 138,850円 )

3日目

MT3
B、超硬付
53
62
22
-
82
1.5
55.5
32.5
-
170
10
42.5

1個

121,678( 133,846円 )

3日目

MT4
A
62
72
27
12
104.5
1.8
64
43
20
211.5
-
49.5

1個

110,820( 121,902円 )

3日目

MT4
B
62
72
27
-
104.5
1.8
64
37.5
-
206
-
49.5

1個

106,272( 116,899円 )

3日目

MT4
C
62
72
27
8
104.5
1.8
64
42
30
210.5
-
49.5

1個

119,482( 131,430円 )

3日目

MT4
A、超硬付
62
72
27
12
104.5
1.8
64
43
20
211.5
10
49.5

1個

139,740( 153,714円 )

3日目

MT4
B、超硬付
62
72
27
-
104.5
1.8
64
37.5
-
206
14
49.5

1個

137,677( 151,445円 )

3日目

MT4
C、超硬付
62
72
27
8
104.5
1.8
64
42
30
210.5
8
49.5

1個

149,868( 164,855円 )

3日目

MT5
A
68
82
30
14
132
2.3
68.5
46
22
246.5
-
52.5

1個

143,996( 158,396円 )

3日目

MT5
B
68
82
30
-
132
2.3
68.5
41
-
241.5
-
52.5

1個

139,592( 153,551円 )

3日目

MT5
C
68
82
30
8
132
2.3
68.5
46
30
246.5
-
52.5

1個

154,998( 170,498円 )

3日目

MT5
A、超硬付
68
82
30
14
132
2.3
68.5
46
22
246.5
10
52.5

1個

186,744( 205,418円 )

3日目

MT5
B、超硬付
68
82
30
-
132
2.3
68.5
41
-
241.5
18
52.5

1個

188,543( 207,397円 )

3日目

MT5
C、超硬付
68
82
30
8
132
2.3
68.5
46
30
246.5
8
52.5

1個

202,053( 222,258円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体後部に抜きナットを装備し、芯押し台の前部からの取り外しを可能にしております。
・本製品の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ケ)、ニードルベアリングを使用しており回転トルクがスムーズです。
・A型、C型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。
・切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローリングセンター NCF-N

ローリングセンター NCF-N

    ローリングセンター100シール付

    ローリングセンター100シール付

      ローリングセンター SR

      ローリングセンター SR

        ローリングセンター NCF

        ローリングセンター NCF

          カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-B

          カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-B

            ローリングセンター100

            ローリングセンター100

              ローリングセンターRST 超硬付

              ローリングセンターRST 超硬付

                カブト ファインライブセンター KFL-A

                カブト ファインライブセンター KFL-A

                  ローリングセンターRST

                  ローリングセンターRST

                    カブト シールセンター KS-A

                    カブト シールセンター KS-A

                      カブト センター KC(先端取替式)

                      カブト センター KC(先端取替式)

                        ローリングセンター NC70

                        ローリングセンター NC70

                          カブト シールセンター 抜きナット付き KSN

                          カブト シールセンター 抜きナット付き KSN

                            メーカー 二村機器 二村機器 二村機器 二村機器 カブト工業 二村機器 二村機器 カブト工業 二村機器 カブト工業 カブト工業 二村機器 カブト工業
                            通常価格 92,917円 43,796円 64,835円 67,998円 85,071円 33,671円 52,716円 90,001円 36,288円 71,786円 34,287円 121,981円 100,179円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ
                            特長 本体後部に抜きナットを装備し、芯押し台の前部からの取り外しを可能にしております。 本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングを使用しており回転トルクがスムーズです。 A型、C型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。 小物切削最適品、-17Aは細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 本機にはニードルベアリング2ケ、スラストベアリングの3点のベアリングを使用し、本体径を小さく設計されております。 本体頭部はセンターの先端から60°の角度内に納めてあるためバイトの進入に対して干渉がありません。 Vシールを採用しており、切削油をご使用の場合最適です。 切削中に発生する加工熱による工作物の伸びを、センターに内蔵されている皿バネにより吸収するため、工作物のひずみが無く仕上げ精度がよくなります。 工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスライド機構により吸収し、直接ベアリングに荷重がかからないよう設計されております。 本機にはアンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しおり、回転トルクがスムーズです。 A型、C型、E型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。 - 小物切削最適品、-17Aは細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 本機の内部にはニードルベアリング2ケ、スラストベアリングの3点のベアリングを使用し、本体径を小さく設計されてります。 本体頭部はセンターの先端から60°の角度内に納めてあるためバイトの進入に対して干渉がありません。 外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがロー付けされています。 先端部に超硬合金チップが付いているため耐摩耗、耐摩擦性に優れています。 - 重切削、一般切削最適品、最高回転数(No.3~No.5)2500min-1 本機の内部にはM.T No.1、No.2はボールベアリング2ケ、スラストベアリング1ケ。M.T NO.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1ケの3種類を使用しています。 - - 高精度(TIR 0.003)を主眼として設計されています。超高速回転による摩耗、摩擦にも耐えるよう先端部に超硬チップを付けてあります。(A型) 本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングの2種類のベアリングを使用し、剛性に耐えるよう細心の設計、組立をされています。 切削油使用の場合の防浸対策には独自のラビリンス機構(非接触)を採用した事により摩耗、摩擦、動力損失がなく本機の温度上昇が少なくなり精度、寿命時間の信頼性を高めました。 -
                            センターの振れ(最大) TIR0.003 TIR0.005 TIR0.010 TIR0.003 - TIR0.005 - - - - - TIR0.003 -
                            最高回転数(min-1) 5500 - - - - - - - - - - 7000 -

                            ローリングセンター NCF-Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました