(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローリングセンター NC70

ローリングセンター NC70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
121,981円 ~ 170,258円
税込価格
134,179円 ~ 187,284円

【特長】・超高速回転(7000min-1)高精度(TIR 0.003)を主眼と...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    回転センタ・レースセンタ
  • 特長:
    高精度(TIR 0.003)を主眼として設計されています。超高速回転による摩耗、摩擦にも耐えるよう先端部に超硬チップを付けてあります。(A型) 本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングの2種類のベアリングを使用し、剛性に耐えるよう細心の設計、組立をされています。 切削油使用の場合の防浸対策には独自のラビリンス機構(非接触)を採用した事により摩耗、摩擦、動力損失がなく本機の温度上昇が少なくなり精度、寿命時間の信頼性を高めました。
  • センターの振れ(最大):
    TIR0.003
  • 最高回転数(min-1):
    7000

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

型番リスト

型番
シャンクMT No
先端超硬チップ有無
タイプ
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
超硬径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MT3
B
53
22
-
85
5
54.5
32.5
172
-

1個

121,981( 134,179円 )

3日目

MT3
A
53
22
15
85
5
54.5
32.5
172
10

1個

140,904( 154,994円 )

3日目

MT4
B
70
30
-
108
5.3
68.5
40
216.5
-

1個

128,730( 141,603円 )

3日目

MT4
A
70
30
16
108
5.3
68.5
50
226.5
10

1個

157,352( 173,087円 )

3日目

MT5
B
82
36
-
136
6.3
75
50
261
-

1個

152,208( 167,429円 )

3日目

MT5
A
82
36
20
136
6.3
75
55
266
14

1個

170,258( 187,284円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速回転(7000min-1)高精度(TIR 0.003)を主眼として設計されています。
・超高速回転による摩耗、摩擦にも耐えるよう先端部に超硬チップを付けてあります。(A型)
・本製品の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングの2種類のベアリングを使用し、剛性に耐えるよう細心の設計、組立をされています。
・切削油使用の場合の防浸対策には独自のラビリンス機構(非接触)を採用した事により摩耗、摩擦、動力損失がなく本機の温度上昇が少なくなり精度、寿命時間の信頼性を高めました。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローリングセンター NC70

ローリングセンター NC70

    ローリングセンター NCF

    ローリングセンター NCF

      カブト ファインライブセンター KFL-A

      カブト ファインライブセンター KFL-A

        カブト シールセンター KS-A

        カブト シールセンター KS-A

          カブト ファインライブセンター KFL

          カブト ファインライブセンター KFL

            ローリングセンター SR

            ローリングセンター SR

              ローリングセンターRST 超硬付

              ローリングセンターRST 超硬付

                ローリングセンターRST

                ローリングセンターRST

                  ローリングセンター NCF-N

                  ローリングセンター NCF-N

                    カブト シールセンター KS-S KS-P

                    カブト シールセンター KS-S KS-P

                      カブト センター KC(先端取替式)

                      カブト センター KC(先端取替式)

                        カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-B

                        カブト シールセンター 抜きナット付き KSN-B

                          ローリングセンター100

                          ローリングセンター100

                            メーカー 二村機器 二村機器 カブト工業 カブト工業 カブト工業 二村機器 二村機器 二村機器 二村機器 カブト工業 カブト工業 カブト工業 二村機器
                            通常価格 121,981円 67,998円 90,001円 71,786円 66,528円 64,835円 52,716円 36,288円 92,917円 47,627円 34,287円 85,071円 33,671円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ 回転センタ・レースセンタ
                            特長 高精度(TIR 0.003)を主眼として設計されています。超高速回転による摩耗、摩擦にも耐えるよう先端部に超硬チップを付けてあります。(A型) 本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングの2種類のベアリングを使用し、剛性に耐えるよう細心の設計、組立をされています。 切削油使用の場合の防浸対策には独自のラビリンス機構(非接触)を採用した事により摩耗、摩擦、動力損失がなく本機の温度上昇が少なくなり精度、寿命時間の信頼性を高めました。 本機にはアンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しおり、回転トルクがスムーズです。 A型、C型、E型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。 - - - 切削中に発生する加工熱による工作物の伸びを、センターに内蔵されている皿バネにより吸収するため、工作物のひずみが無く仕上げ精度がよくなります。 工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスライド機構により吸収し、直接ベアリングに荷重がかからないよう設計されております。 外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがロー付けされています。 先端部に超硬合金チップが付いているため耐摩耗、耐摩擦性に優れています。 重切削、一般切削最適品、最高回転数(No.3~No.5)2500min-1 本機の内部にはM.T No.1、No.2はボールベアリング2ケ、スラストベアリング1ケ。M.T NO.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1ケの3種類を使用しています。 本体後部に抜きナットを装備し、芯押し台の前部からの取り外しを可能にしております。 本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングを使用しており回転トルクがスムーズです。 A型、C型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。 - - - 小物切削最適品、-17Aは細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 本機の内部にはニードルベアリング2ケ、スラストベアリングの3点のベアリングを使用し、本体径を小さく設計されてります。 本体頭部はセンターの先端から60°の角度内に納めてあるためバイトの進入に対して干渉がありません。
                            センターの振れ(最大) TIR0.003 TIR0.003 - - - TIR0.010 - - TIR0.003 - - - TIR0.005
                            最高回転数(min-1) 7000 - - - - - - - 5500 - - - -

                            ローリングセンター NC70のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました