(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

通常価格(税別)
37,807円 ~ 135,821円
税込価格
41,588円 ~ 149,403円

【特長】・短身・高剛性な万能エコノミータイプ。・伸縮装置が送り誤差を吸収。

詳細情報を確認する

  • 特長:
    短身・高剛性な万能エコノミータイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
重量(g)
C1(mm)
F1(mm)
F2(mm)
L1(mm)
能力範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
132
910
48
10
20
88.5
M3~M12

1個

37,807( 41,588円 )

6日目

181
2240
66
10
30
116.0
M8~M22

1個

47,719( 52,491円 )

6日目

132
1070
48
10
20
88.5
M3~M16

1個

37,807( 41,588円 )

4日目

181
2530
66
10
30
116.0
M8~M27

1個

47,719( 52,491円 )

6日目

226.0
5250
102
15
25
126.0
M27~M56

1個

135,821( 149,403円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短身・高剛性な万能エコノミータイプ。
・伸縮装置が送り誤差を吸収。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

    STシャンクSA-Ⅵ型

    STシャンクSA-Ⅵ型

      MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

      MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

        ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

        ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

          MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

          MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

            MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

            MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

              BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

              BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

                ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

                ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

                  HSKシャンクSA-Ⅲ型

                  HSKシャンクSA-Ⅲ型

                    サイドロックホルダA型 BTシリーズ

                    サイドロックホルダA型 BTシリーズ

                      SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

                      SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

                        ノンストップドリルタッピングシリーズMTテーパスリーブ

                        ノンストップドリルタッピングシリーズMTテーパスリーブ

                          STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

                          STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

                            メーカー カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 聖和精機 カトウ工機 日研工作所 カトウ工機
                            通常価格 37,807円 46,668円 31,663円 43,950円 31,663円 37,995円 76,913円 45,932円 76,913円 17,600円 62,638円 6,529円 53,881円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   4日目~   6日目   4日目~   4日目~   6日目   4日目~   6日目   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            特長 短身・高剛性な万能エコノミータイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 - 細身で長身なペンシルタイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 あらゆる機械に使用できる短身タイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 短身なので狭い作業空間に最適 あらゆる機械に使用できる短身タイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 短身なので狭い作業空間に最適 「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 マシニング用タッパーで世界最短設計 超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適 伸縮装置が送り誤差吸収 「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 - - 「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 - CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避 ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 右ネジ用が標準

                            MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました