(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAシリーズBT-SA-Ⅲ-OHC型タッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SAシリーズBT-SA-Ⅲ-OHC型タッパー

通常価格(税別)
106,953円 ~ 135,037円
税込価格
117,648円 ~ 148,541円

【特長】・センタークーラントスルー対応のSA-Ⅲ型・TC-MO型使用で供給ボン...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    センタークーラントスルー対応のSA-Ⅲ型 TCーMO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応 ミスト仕様も製作可能 その他の特徴・仕様はSA-Ⅲ型に準じます 右ネジ専用です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
重量(g)
C1(mm)
F1(mm)
F2(mm)
F4(mm)
L1(mm)
能力範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
195
5000
66
5
6
10
130
M8~M27

1個

106,953( 117,648円 )

6日目

275.0
7000
84
10
7
11
190.0
M18~M38

1個

135,037( 148,541円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタークーラントスルー対応のSA-Ⅲ型
・TC-MO型使用で供給ボンブ圧2MPaまで対応
・ミスト仕様も製作可能
・その他の特徴・仕様はSA-Ⅲ型に準じます
・右ネジ専用です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAシリーズBT-SA-Ⅲ-OHC型タッパー

SAシリーズBT-SA-Ⅲ-OHC型タッパー

    HSKシャンクHA-M-OHC型

    HSKシャンクHA-M-OHC型

      HA-M-OHC型タッパー

      HA-M-OHC型タッパー

        CAシリーズECP型タッパー

        CAシリーズECP型タッパー

          高圧クーラント対応イージーフィックススリーブ

          高圧クーラント対応イージーフィックススリーブ

            パワーハイドロチャック シャンクBT30/40

            パワーハイドロチャック シャンクBT30/40

              コレットシステム セット

              コレットシステム セット

                FSC タップコレット コレットスルー用

                FSC タップコレット コレットスルー用

                  NC旋盤用タップコレット

                  NC旋盤用タップコレット

                    ERコレットシステム ホルダー

                    ERコレットシステム ホルダー

                      ノンストップチャックホルダ

                      ノンストップチャックホルダ

                        メーカー カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 サンドビック NTツール MRA NTツール 日研工作所 MRA 日研工作所
                        通常価格 106,953円 39,602円 32,190円 30,434円 25,600円 49,860円 31,144円 10,150円 6,619円 13,304円 19,732円
                        通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目  
                        特長 センタークーラントスルー対応のSA-Ⅲ型 TCーMO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応 ミスト仕様も製作可能 その他の特徴・仕様はSA-Ⅲ型に準じます 右ネジ専用です - センタークーラントスルー対応のHA-M型 特徴・仕様はHA-M型に準じます 特別注文品でフランジスルーオイルホール仕様(-OHF)も製作可能 スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ タップ交換後のツール長の再測定は不必要 TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様 TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能 ミスト仕様にも対応可能 同期ズレの不安を解消 細身のペンシルタイプ 機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止) TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-Ⅲ型タッパーとの長さが同じになる為、プログラムを変更せず置換え可能 難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止 - - - - - - -

                        SAシリーズBT-SA-Ⅲ-OHC型タッパーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました