(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

通常価格(税別)
45,932円 ~ 54,026円
税込価格
50,525円 ~ 59,429円

【特長】・「カトウタッパー」のベストセラー。・ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
重量(g)
C1(mm)
F1(mm)
F2(mm)
F4(mm)
L1(mm)
能力範囲
シャンク(l2)(mm)
シャンク(d2)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
127
1050
48
7
5
8.5
83.5
M3~M16
75
25

1個

45,932( 50,525円 )

6日目

174.0
2330
66
10
6
11
109.0
M8~M27
80
32

1個

54,026( 59,429円 )

6日目

127
1260
48
7
5
8.5
83.5
M3~M16
80
32

1個

45,932( 50,525円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「カトウタッパー」のベストセラー。
・ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵。
・機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー。
・試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適。
・使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能。
・伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

    STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

    STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

      MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

      MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

        SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

        SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

          MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

          MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

            MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

            MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

              STシャンクSA-Ⅵ型

              STシャンクSA-Ⅵ型

                MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

                MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

                  ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

                  ST-SA-VI型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)

                    CAシリーズECP型タッパー

                    CAシリーズECP型タッパー

                      SKB型タッパー

                      SKB型タッパー

                        MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

                        MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

                          HSKシャンクSA-Ⅲ型

                          HSKシャンクSA-Ⅲ型

                            メーカー カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機
                            通常価格 45,932円 53,881円 37,995円 62,638円 16,067円 37,807円 46,668円 31,663円 43,950円 30,434円 19,527円 31,663円 76,913円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   6日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目  
                            特長 「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避 ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 右ネジ用が標準 「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 シンプル構造・簡単操作 タッピングボール盤用 直立、ラジアルボール盤用 細身、短身なので狭い作業空間に最適 短身・高剛性な万能エコノミータイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 - あらゆる機械に使用できる短身タイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 短身なので狭い作業空間に最適 あらゆる機械に使用できる短身タイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 短身なので狭い作業空間に最適 同期ズレの不安を解消 細身のペンシルタイプ 機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止) TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-Ⅲ型タッパーとの長さが同じになる為、プログラムを変更せず置換え可能 難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止 同期精度の高い加工機向け センタークーラントスルーに対応 高速タッピングに最適 短身により工作範囲が拡大 センタースルー5MPa高圧クーラント対応(P18 TCA-HP-SB) 細身で長身なペンシルタイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 -

                            ST-SA-III型タッパー(ミーリングチャック用ストレートシャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました