(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HA-M型タッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HA-M型タッパー

通常価格(税別)
31,663円 ~ 34,428円
税込価格
34,829円 ~ 37,871円

【特長】・同期制御加工機専用。・高速タッピングに対応。・マイクロフロートタッパ...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • C1(mm):
    23
  • 能力範囲:
    M2~M8
  • 特長:
    同期制御加工機向け 高速タッピングに対応 短身により工作範囲が拡大 スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ(図-1参照) タップ交換後のツール長の再測定は不必要(図-3参照)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
ホルダ長さ(mm)
重量(g)
L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
90
460
58

1個

31,663( 34,829円 )

4日目

40
105
1030
73

1個

31,663( 34,829円 )

6日目

50
135
3660
103.0

1個

34,428( 37,871円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同期制御加工機専用。
・高速タッピングに対応。
・マイクロフロートタッパー(微少伸縮付き)。
・短身により工作範囲が拡大。
・タップコレット、タップの着脱がワンタッチ。
・タップ交換後のツール長の再測定は不必要。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HA-M型タッパー

HA-M型タッパー

    HA-M-OHC型タッパー

    HA-M-OHC型タッパー

      SKB型タッパー

      SKB型タッパー

        SAシリーズBT-SA-Ⅲ-OHC型タッパー

        SAシリーズBT-SA-Ⅲ-OHC型タッパー

          MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

          MT-SA-II型タッパー(モールステーパシャンク)

            CAシリーズECP型タッパー

            CAシリーズECP型タッパー

              SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

              SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)

                MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

                MT-SA-VI型タッパー(モールステーパシャンク)

                  MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

                  MT-SA-III型タッパー(モールステーパシャンク)

                    MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

                    MT/JT-HA型タッパー(モールステーパーシャンク)

                      STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

                      STT-SA-V型タッパー(CNC旋盤用ストレートシャンク)

                        MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

                        MT-SA-I型タッパー(モールステーパシャンク)

                          RFシリーズRF型タッパー

                          RFシリーズRF型タッパー

                            メーカー カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機 カトウ工機
                            通常価格 31,663円 32,190円 19,527円 106,953円 37,807円 30,434円 62,638円 31,663円 37,995円 16,067円 53,881円 31,663円 62,638円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   6日目  
                            主軸・シャンク形状 BT BT BT - - BT BT - - - - - BT
                            主軸・シャンク種類 BT BT BT - - BT BT - - - - - BT
                            C1(mm) 23 - - - - - - - - - - - -
                            能力範囲 M2~M8 - - - - - - - - - - - -
                            特長 同期制御加工機向け 高速タッピングに対応 短身により工作範囲が拡大 スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ(図-1参照) タップ交換後のツール長の再測定は不必要(図-3参照) センタークーラントスルー対応のHA-M型 特徴・仕様はHA-M型に準じます 特別注文品でフランジスルーオイルホール仕様(-OHF)も製作可能 スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ タップ交換後のツール長の再測定は不必要 TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様 TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能 ミスト仕様にも対応可能 同期精度の高い加工機向け センタークーラントスルーに対応 高速タッピングに最適 短身により工作範囲が拡大 センタースルー5MPa高圧クーラント対応(P18 TCA-HP-SB) センタークーラントスルー対応のSA-Ⅲ型 TCーMO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応 ミスト仕様も製作可能 その他の特徴・仕様はSA-Ⅲ型に準じます 右ネジ専用です 短身・高剛性な万能エコノミータイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 同期ズレの不安を解消 細身のペンシルタイプ 機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止) TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-Ⅲ型タッパーとの長さが同じになる為、プログラムを変更せず置換え可能 難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止 「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 あらゆる機械に使用できる短身タイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 短身なので狭い作業空間に最適 「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 シンプル構造・簡単操作 タッピングボール盤用 直立、ラジアルボール盤用 細身、短身なので狭い作業空間に最適 CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避 ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 右ネジ用が標準 細身で長身なペンシルタイプ 伸縮装置が送り誤差を吸収 ラジアルフロートタッパー アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能 リーマホルダとしても使用可能 芯ズレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能 旋盤加工にも使用可能

                            タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました