(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:05WHNSB0210-SD
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 5D 05WHNSB□□□□-SD チョウコウドリル

アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 5D 05WHNSB□□□□-SD 05WHNSB0210-SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,513円
税込単価
13,764円

アルミ加工に最適です。耐溶着性に優れたSDコーティングを採用

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    アルミ / 銅
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    非鉄用(DLC)
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • 有効加工深さ(mm):
    ~5
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金
  • 被削材(詳細):
    アルミ/銅
  • シンニング詳細:

型番

05WHNSB0210-SD 解除

Loading...

05WHNSB0210-SD の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

硬度60GPaを超える驚異の新コーティング

  • 特殊刃型にて高能率加工
  • 耐溶着性に優れた SD(S-DLC)コーティング採用
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD 加工素材
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD 加工用途

高硬度

ダイヤモンドに限りなく近い、水素フリーDLCコーティングです。
硬度:60GPa以上
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD 高硬度を表す分布グラフ

高耐熱温度

不純物が少なく高耐熱性、高能率加工が可能です。
耐熱温度:600℃
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD 高耐熱温度を表すグラフ

超平滑

新フィルタリング技術を採用し、コーティングに含まれる異常粒子を除去。
極めて平滑なDLCコーティングです。
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD 超平滑を表す拡大写真

ノンステップで高能率加工

特殊溝形状と溝面にて切りくず排出性を向上。
SD(S-DLC)コーティングにて切りくずを細かく分断し、安定した切りくず処理にて高速加工を実現。
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD 切りくずを細かく分断

高送り加工が可能

先端特殊形状とSD(S-DLC)コーティングにより切削抵抗が大幅に減少。送り速度が大幅にUPし飛躍的に能率が上がります。

アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD スラスト比較と先端特殊形状拡大写真
 

SD(S-DLC)コーティングにて切粉の溶着が大幅に減少

密着性の良いSD(S-DLC)コーティングにてスクイ面の溶着が大幅に減少。
中心部の溶着も、先端特殊形状とSD(S-DLC)コーティングで減少します。

アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD SD(S-DLC)コーティングによる切紛溶着減少を示す拡大写真

 

外形図

アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

WHNSB-SD加工方法

アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD WHNSB-SD加工方法

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

水溶性内部クーラント切削条件

05WHNSB-SD

被削材アルミ合金
Mg系(5052)
アルミ合金
Zn-Mg系(7075)
アルミ合金鋳物
AC・・、 ADC
銅合金
直径切削速度 vc
(m/min)
送り量 f
(mm/rev)
切削速度 vc
(m/min)
送り量 f
(mm/rev)
切削速度 vc
(m/min)
送り量 f
(mm/rev)
切削速度 vc
(m/min)
送り量 f
(mm/rev)
φ2.080~180 0.04~0.0860~1500.06~0.1080~1600.06~0.1060~1500.04~0.08
φ4.080~200 0.08~0.1660~1500.12~0.2080~1600.12~0.2060~1500.08~0.16
φ6.080~200 0.12~0.2480~1800.18~0.3080~1800.18~0.3080~1800.12~0.24
φ8.080~200 0.16~0.3080~1800.24~0.4080~1800.24~0.4080~1800.16~0.30
φ10.080~200 0.18~0.3580~1800.25~0.5080~2000.25~0.5080~1800.18~0.35

【切削条件の選定について】

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • この内部クーラント切削条件基準は水溶性切削油剤を使用する場合のものです。又φ5.0以下はクーラント圧2.0Mpa以上必要です。
  • MQL(ミスト)加工の場合はミスト装置や工具からの吐出量により切削速度を下げないと加工できない場合があります。
  • MQL(ミスト)加工にてA7075を加工する場合はご相談願います。
  • 工具装着の際は傷や汚れのないコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 取扱上のご注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

 

2. 取付け時のご注意

(1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

 

3. 使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

 

4. 再研削時のご注意

(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05WHNSB0210-SD

2.1
24
74
3
-0.014~0
815-5068

1個

12,513( 13,764円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ加工に最適です。耐溶着性に優れたSDコーティングを採用

カタログ

 

Loading...

05WHNSB0210-SDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 5D 05WHNSB□□□□-SDの型番05WHNSB0210-SDのページです。
型番05WHNSB0210-SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 5D 05WHNSB□□□□-SD

アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 5D 05WHNSB□□□□-SD

    アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD

    アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD

      アルミ用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30WHNSB□□□□-SD

      アルミ用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30WHNSB□□□□-SD

        アルミ用超硬OHノンステップボーラー(25D) 25WHNSB□□□□-SD

        アルミ用超硬OHノンステップボーラー(25D) 25WHNSB□□□□-SD

          アルミ用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15WHNSB□□□□-SD

          アルミ用超硬OHノンステップボーラー(15D) 15WHNSB□□□□-SD

            アルミ用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20WHNSB□□□□-SD

            アルミ用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20WHNSB□□□□-SD

              鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(5D) 05FWHNSB□□□□-TH

              鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(5D) 05FWHNSB□□□□-TH

                DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/複合ネジレ/レギュラータイプ

                DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/複合ネジレ/レギュラータイプ

                  ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

                  ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

                    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30FWHNSB□□□□-TH

                    鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30FWHNSB□□□□-TH

                      超硬極小径ドリル5Dタイプ UVM-DRL-5D

                      超硬極小径ドリル5Dタイプ UVM-DRL-5D

                        エンドミルシャンクドリル 5×D RT100U 5515

                        エンドミルシャンクドリル 5×D RT100U 5515

                          アクアドリル EX オイルホールクロス鋳物用 5D AQDEXXOH5D

                          アクアドリル EX オイルホールクロス鋳物用 5D AQDEXXOH5D

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー グーリング 不二越
                            通常価格 12,513円 11,190円 27,296円 26,117円 21,634円 24,939円 12,087円 7,300円 5,712円 30,732円 10,971円 6,447円 51,870円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   3日目  
                            被削材 アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 鋳鉄 アルミ - 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン - 鋳鉄 / アルミ
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 鋼用 非鉄用(DLC) - 鋼用 鋼用 - 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - - -

                            アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 5D 05WHNSB□□□□-SDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            05WHNSB0200-SD
                            05WHNSB0203-SD
                            05WHNSB0220-SD
                            05WHNSB0230-SD
                            05WHNSB0240-SD
                            05WHNSB0250-SD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)
                            トラスココード

                            12,513円

                            ( 13,764円 )
                            1個 -

                            3日目

                            220663-0.014~0815-5066

                            12,513円

                            ( 13,764円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.0324743-0.014~0815-5067

                            12,513円

                            ( 13,764円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.224743-0.014~0815-5069

                            12,513円

                            ( 13,764円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.324743-0.014~0815-5070

                            12,513円

                            ( 13,764円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.424743-0.014~0815-5071

                            12,513円

                            ( 13,764円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2.524743-0.014~0815-5072

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました