(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密サインバイス L50

精密サインバイス L50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
260,468円
税込単価
286,515円

【特長】・角度設定が必要な研削加工に適しています。・横方向に角度がでる構造

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • A(mm):
    160
  • B(mm):
    75
  • C(mm):
    93
  • D(mm):
    30
  • E(mm):
    63
  • F(mm):
    33
  • G(mm):
    80
  • H(mm):
    45
  • I:
    M6
  • J(mm):
    145
  • K(mm):
    6(90°)
  • Mass(kg):
    5.3
  • Max angle:
    46°
  • 材質:
    SKS材
  • 焼入硬度:
    HRC60°
  • 平行度:
    100mmにつき0.002mm以内
  • 直角度:
    100mmにつき0.005mm以内
  • 角度誤差:
    15秒以内
  • ローラー間ピッチ(mm):
    50

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

精密サインバイス L50:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L50

1個

260,468( 286,515円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度設定が必要な研削加工に適しています。
・横方向に角度がでる構造

カタログ

 

L50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密サインバイス L50の型番L50のページです。
型番L50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密サインバイス L50

精密サインバイス L50

    コンパクト CNC バープラー

    コンパクト CNC バープラー

      精密バイス HG80

      精密バイス HG80

        精密サインバイス

        精密サインバイス

          高精度横ネジバイス

          高精度横ネジバイス

            精密バイス WP80

            精密バイス WP80

              精密バイス HG120

              精密バイス HG120

                精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

                精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

                  精密ステンレスバイス DM30C

                  精密ステンレスバイス DM30C

                    75mm ドリルプレスバイス

                    75mm ドリルプレスバイス

                      精密バイス MP80

                      精密バイス MP80

                        精密バイス MP120

                        精密バイス MP120

                          精密バイス WP120

                          精密バイス WP120

                            メーカー 日本オートマチックマシン ノガ・ウォーターズ 日本オートマチックマシン 榮製機 榮製機 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン エスコ 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン
                            通常価格 260,468円 2,087円 195,438円 151,415円 140,335円 133,395円 278,235円 149,314円 89,519円 51,210円 124,427円 180,682円 182,464円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   39日目   5日目   5日目   39日目   39日目   8日目   16日目   1日目   39日目   39日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            A(mm) 160 - 172 - - 160 237 170 90 - 185 250 210
                            B(mm) 75 - 70 - - 70 90 70 35 - 70 90 90
                            C(mm) 93 - 70 - - 62 90 62 35 - 65 80 80
                            D(mm) 30 - 30 - - 30 40 30 15 - 30 35 40

                            精密サインバイス L50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました