(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
6,553円 ~ 7,599円
税込価格
7,208円 ~ 8,359円

【特長】・ドリル穴の表も裏もミリング加工で面取り・バリ取りできるミニチャンファ...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番d mmD mml mmH mmB mm
    α
    刃数L mm
    MC 03015C3 A9031.53.80.30.490°339
    MC 0302C5 A9032.05.00.40.590°339
    MC 03025C6 A9032.56.30.50.690°339
    MC 0303C7 A9033.07.50.60.790°339
    MC 04035C9 A9043.58.80.70.890°351
    MC 0404C10 A9044.010.00.80.990°351
    MC 05045C11 A9054.511.31.01.190°351
    MC 0505C12 A9055.012.51.11.290°351
    MC 06055C13 A9065.513.81.21.390°351
    MC 0606C15 A9066.015.01.51.690°351

    外形図

    推奨切削条件

    推奨切削速度

    ISO
    表示
    被削材切削速度
    m/min
    一刃あたりの送り(mm)
    φ1.5φ2φ3φ4φ5φ6φ8φ10φ12
    P低・中炭素鋼60-1200.050.050.070.090.110.130.150.160.17
    高炭素鋼60-900.040.050.060.080.090.100.130.140.15
    合金鋼・処理鋼50-800.040.040.050.050.060.070.080.100.12
    Mステンレス鋼60-900.030.030.040.050.060.060.080.100.11
    鋳鋼70-900.040.040.050.050.060.070.080.100.12
    K鋳鉄40-800.050.050.070.090.110.130.150.160.17
    Nアルミニウム80-1500.050.050.070.090.110.130.150.160.17
    プラスチック50-2000.100.110.120.140.160.180.190.190.19
    Sニッケル合金・チタン合金20-400.030.030.040.040.050.060.060.070.07

    型番リスト

    型番
    座繰り径・大径
    d(mm)
    I(mm)
    H(mm)
    B(mm)
    L(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    2.5
    3
    6.3
    0.5
    0.6
    39

    1個

    6,553( 7,208円 )

    1日目

    2
    3
    5.0
    0.4
    0.5
    39

    1個

    6,553( 7,208円 )

    1日目

    3
    3
    7.5
    0.6
    0.7
    39

    1個

    6,553( 7,208円 )

    5日目

    3.5
    4
    8.8
    0.7
    0.8
    51

    1個

    6,949( 7,644円 )

    1日目

    4
    4
    10.0
    0.8
    0.9
    51

    1個

    6,949( 7,644円 )

    5日目

    4.5
    5
    11.3
    1.0
    1.1
    51

    1個

    7,154( 7,869円 )

    1日目

    5
    5
    12.5
    1.1
    1.2
    51

    1個

    7,154( 7,869円 )

    1日目

    5.5
    6
    13.8
    1.2
    1.3
    51

    1個

    7,599( 8,359円 )

    1日目

    6
    6
    15.0
    1.5
    1.6
    51

    1個

    7,599( 8,359円 )

    在庫品1日目

    当日出荷可能

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドリル穴の表も裏もミリング加工で面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
    ・ミリング・バリ取り・裏面取りに使用できます。
    ・スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。
    ・すべての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。

    カタログ

     
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

    裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

      ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm

      ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm

        裏座ぐりミニチャンファー120°刃

        裏座ぐりミニチャンファー120°刃

          斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー

          斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー

            裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー

            裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー

              裏ザグリカッター TiNコーティング UKCC

              裏ザグリカッター TiNコーティング UKCC

                裏座ぐり用ミニチャンファー

                裏座ぐり用ミニチャンファー

                  沈めフライス(ストレートシャンク) CBS

                  沈めフライス(ストレートシャンク) CBS

                    超硬裏ザグリカッター K10 CUKC

                    超硬裏ザグリカッター K10 CUKC

                      六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT

                      六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT

                        超硬裏ザグリカッター P20 CUKC

                        超硬裏ザグリカッター P20 CUKC

                          パンチ用沈めフライス PCB

                          パンチ用沈めフライス PCB

                            裏ザグリカッター UKC

                            裏ザグリカッター UKC

                              メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス 栄工舎 ミスミ 岡崎精工 栄工舎 栄工舎 栄工舎 第一ツール 栄工舎
                              通常価格 6,553円 6,553円 6,553円 6,553円 6,553円 41,664円 5,220円 7,408円 20,843円 8,832円 20,843円 3,722円 32,640円
                              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                              座繰り用途 裏座繰り用 裏座繰り用 裏座繰り用 多用途 裏座繰り用 裏座繰り用 裏座繰り用 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 裏座繰り用 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 裏座繰り用 多用途 裏座繰り用
                              シャンク仕様 ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク MTシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                              刃材質 超硬 - 超硬 超硬 超硬 ハイス 超硬 ハイス 超硬 ハイス 超硬 ハイス ハイス
                              タイプ 標準の先端90°のミニチャンファー I寸法がカッター径×4(3.5)の深穴用ミニチャンファー 先端120°のミニチャンファー - - - - - - - - - -
                              α 90° 90° 60° - 45° - - - - - - - -

                              裏座ぐりミニチャンファー 90°刃のレビュー

                              評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
                              S45Cの裏面取りに使用
                              評価 1.0満足度:1.02021/12/30
                              S45Cの裏面取りに使用しました。
                              切れも持ちも良かったです。
                              リピートで購入しようとしたら5個単位でしか注文できなくなっていました。
                              5個買うと25000円以上になるのでとても買えません。
                              品物は良いので残念です。

                              もっと読む 閉じる

                              ミスミからのコメント

                              この度レビューをいただきました内容から弊社で検討致しまして、
                              5個単位での販売から1個単位に変更させていただきました。
                              ご不便おかけして大変申し訳ございません。
                              引き続きお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

                              0が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              溝の面取り
                              評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                              Tスロッターで加工した溝の面取りに使用
                              上下の面取りが1本の工具でできるので良いです
                              仕上がりも良好

                              もっと読む 閉じる

                              0が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              裏面取り
                              評価 4.0満足度:4.02017/06/02
                              手作業では困難な箇所で使用しました。大変有効でした。工具寿命も長いと思います。ただ、小径の物は首下が短いので、首下を研磨する必要がありました。

                              もっと読む 閉じる

                              0が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              パイプ形状の側面穴の内側の面取り
                              評価 5.0満足度:5.02016/08/06
                              リューターでチマチマと苦労していたバリ取り作業が無くなり、メチャ効率UPしました。今のところ刃の持ちも良さそうです。満足。

                              もっと読む 閉じる

                              0が参考にしています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                              座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました