(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ERHE10-330-180
Aレジンベルト【50個入り】 ベルトケンマザイ

Aレジンベルト ERHE10-330-180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,728円
税込単価
5,201円

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    10
  • 長さ(mm):
    330
  • 基材:
  • 最適被削材:
    アルミニウム / ガラス / ステンレス / 炭素鋼 / 鋼合金
  • ジョイント有無:
    あり
  • ジョイント種類:
    バットジョイント
  • 砥材:
    アランダム(アルミナ)(AA もしくはA)
  • 用途:
    ①炭素鋼、②ステンレス、③アルミニウム、④鋼合金、⑤その他非鉄金属、⑥ガラス等の研削・研磨

型番

ERHE10-330-180 解除

Loading...

ERHE10-330-180 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
使用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERHE10-330-180

180
卓上装置

1パック

50個入り

4,728( 5,201円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。

商品情報

製品仕様

型番粒度長さ使用工具基材最適被削材
ERHE10-330-320#32010mm330mm卓上装置アルミニウム/鋼合金/炭素鋼/ガラス/ステンレス
ERHE10-330-400#40010mm330mm卓上装置アルミニウム/鋼合金/炭素鋼/ガラス/ステンレス
ERHE10-330-120#12010mm330mm卓上装置アルミニウム/鋼合金/炭素鋼/ガラス/ステンレス
ERHE10-330-100#10010mm330mm卓上装置アルミニウム/鋼合金/炭素鋼/ガラス/ステンレス
ERHE10-330-240#24010mm330mm卓上装置アルミニウム/鋼合金/炭素鋼/ガラス/ステンレス
ERHE10-330-60#6010mm330mm卓上装置アルミニウム/鋼合金/炭素鋼/ガラス/ステンレス
ERHE10-330-80#8010mm330mm卓上装置アルミニウム/鋼合金/炭素鋼/ガラス/ステンレス
ERHE10-330-40#4010mm330mmベルトサンダーアルミニウム/鋼合金/炭素鋼/ガラス/ステンレス
ERHE10-330-180#18010mm330mm卓上装置アルミニウム/鋼合金/炭素鋼/ガラス/ステンレス

ERHE10-330-180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Aレジンベルトの型番ERHE10-330-180のページです。
型番ERHE10-330-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Aレジンベルト

Aレジンベルト

    エンドレス研磨ベルト YK

    エンドレス研磨ベルト YK

      “ジルコニアエンドレスベルト”

      “ジルコニアエンドレスベルト”

        スコッチブライト“板金色はぎ・仕上げ用ベルト”

        スコッチブライト“板金色はぎ・仕上げ用ベルト”

          エンドレス研磨ベルト WK

          エンドレス研磨ベルト WK

            サンディングベルト

            サンディングベルト

              研磨材フェルトベルト

              研磨材フェルトベルト

                スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                  ジルコニアベルト ZRX-B

                  ジルコニアベルト ZRX-B

                    レジンベルト

                    レジンベルト

                      メーカー 王冠印 光陽社 トラスコ中山 スリーエムジャパン 光陽社 マキタ 柳瀬 ノリタケコーテッドアブレーシブ ベルスター研磨材工業 理研コランダム
                      通常価格 4,728円 1,507円 4,857円 356円 1,248円 2,500円 1,294円 1,120円 12,104円 6,100円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 22日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      幅(mm) 10 100 100 - 100 - - - - 100
                      長さ(mm) 330 915 915 - 915 - - - 3350 915
                      基材 - - - -
                      最適被削材 アルミニウム / ガラス / ステンレス / 炭素鋼 / 鋼合金 - - - - - - - ステンレス -
                      ジョイント有無 あり - - - - - - - - -

                      Aレジンベルトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      ERHE10-330-100
                      ERHE10-330-120
                      ERHE10-330-240
                      ERHE10-330-320
                      ERHE10-330-40
                      ERHE10-330-400
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      粒度(#) 使用工具

                      4,728円

                      ( 5,201円 )

                      50個入り

                      1パック あり

                      5日目

                      100卓上装置

                      4,728円

                      ( 5,201円 )

                      50個入り

                      1パック あり

                      5日目

                      120卓上装置

                      4,728円

                      ( 5,201円 )

                      50個入り

                      1パック あり

                      3日目

                      240卓上装置

                      5,122円

                      ( 5,634円 )

                      50個入り

                      1パック あり

                      6日目

                      320卓上装置

                      4,728円

                      ( 5,201円 )

                      50個入り

                      1パック あり

                      5日目

                      40ベルトサンダー

                      4,728円

                      ( 5,201円 )

                      50個入り

                      1パック あり

                      5日目

                      400卓上装置

                      ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました