(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2枚刃 ボールエンドミル ABES-2

2枚刃 ボールエンドミル ABES-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,166円 ~ 48,086円
税込価格
6,783円 ~ 52,895円

一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能なボールエンドミル。【特長】・ノンコ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定158件の候補があります。

Loading...

商品情報

2枚刃ボールエンドミルの特長

寸法

寸法図

寸法図

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER
R
φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
ABES-201000.51.03404
ABES-201100.551.13404
ABES-201200.61.23404
ABES-201300.651.33404
ABES-201400.71.43404
ABES-201500.751.55404
ABES-201600.81.65404
ABES-201700.851.75404
ABES-201800.91.85404
ABES-201900.951.95404
ABES-2020012.06404
ABES-202101.052.16404
ABES-202201.12.26404
ABES-202301.152.36404
ABES-202401.22.46404
ABES-202501.252.58404
ABES-202601.32.68404
ABES-202701.352.78404
ABES-202801.42.88404
ABES-202901.452.98404
ABES-203001.53.08454
ABES-203101.553.18454
ABES-203201.63.28454
ABES-203301.653.38454
ABES-203401.73.48454
ABES-203501.753.510454
ABES-203601.83.610454

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER
R
φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
ABES-203701.853.710454
ABES-203801.93.810454
ABES-203901.953.910454
ABES-2040024.012456
ABES-204102.054.112456
ABES-204202.14.212456
ABES-204302.154.312456
ABES-204402.24.412456
ABES-204502.254.512456
ABES-204602.34.612456
ABES-204702.354.712456
ABES-204802.44.812456
ABES-204902.454.912456
ABES-205002.55.015606
ABES-205102.555.115606
ABES-205202.65.215606
ABES-205302.655.315606
ABES-205402.75.415606
ABES-205502.755.515606
ABES-205602.85.615606
ABES-205702.855.715606
ABES-205802.95.815606
ABES-205902.955.915606
ABES-2060036.015606
ABES-206103.056.115606
ABES-206203.16.215606
ABES-206303.156.315606
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

超硬エンドミル切削条件

被削材
Work Materials
炭素鋼 SS材 50C
Carbon Steel
合金鋼 SCM SKD
Alloy Steel
調質鋼 NAK
Hardened Steel
アルミ合金
Aluminium Alloy
銅合金
Cupper Alloy
樹脂
Resin
R
Radius
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
R0.1~R0.20.2~0.422,00022020,00016017,00010030,00035026,00030027,000300
R0.3~R0.40.6~0.820,00030018,00025015,50017028,00050024,00040025,000400
R0.5119,00040016,50033014,30026025,00060022,50050021,000500
R0.81.612,00040010,4003309,00026015,90060013,90050014,900500
R129,5004008,3003307,10026012,70060011,10050011,900500
R244,8004004,2003303,6002606,4006005,6005006,000500
R363,1004002,7003302,3002604,2006003,7005004,000500
R482,4004002,1003301,8002603,2006002,8005003,000500
R5101,9004001,7003301,4002602,5006002,2005002,400500
R6121,6004001,4003301,2002602,1006001,9005002,000500
R7141,4004001,2003301,1002601,8006001,6005001,700500
R8161,2004001,0003309002601,6006001,4005001,500500
R9181,0004009003308002601,4006001,2005001,300500
R10209504008003307002601,3006001,1005001,200500
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • チャッキング時のエンドミルの振れ精度は0.01mm以下に抑えて下さい。
  • ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数で使用し、送り速度を調整して下さい。
ABES-2切込み量

ABES-2切込み量

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃 ボールエンドミル ABES-2 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
3
0.5
4
40

1個

6,326( 6,959円 )

1日目

1.1
3
0.55
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

1.2
3
0.6
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

1.3
3
0.65
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

1.4
3
0.7
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

1.5
5
0.75
4
40

1個

6,326( 6,959円 )

1日目

1.6
5
0.8
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

1.7
5
0.85
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

1.8
5
0.9
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

1.9
5
0.95
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

2
6
1
4
40

1個

6,326( 6,959円 )

1日目

2.1
6
1.05
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

2.2
6
1.1
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

2.3
6
1.15
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

2.4
6
1.2
4
40

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

2.5
8
1.25
4
40

1個

6,326( 6,959円 )

1日目

2.6
8
1.3
4
40

1個

6,805( 7,486円 )

1日目

2.7
8
1.35
4
40

1個

6,805( 7,486円 )

1日目

2.8
8
1.4
4
40

1個

6,805( 7,486円 )

1日目

2.9
8
1.45
4
40

1個

6,805( 7,486円 )

1日目

3
8
1.5
4
45

1個

6,166( 6,783円 )

1日目

3.1
8
1.55
4
45

1個

6,805( 7,486円 )

1日目

3.2
8
1.6
4
45

1個

6,805( 7,486円 )

1日目

3.3
8
1.65
4
45

1個

6,805( 7,486円 )

1日目

3.4
8
1.7
4
45

1個

6,805( 7,486円 )

1日目

3.5
10
1.75
4
45

1個

6,166( 6,783円 )

1日目

3.6
10
1.8
4
45

1個

8,148( 8,963円 )

1日目

3.7
10
1.85
4
45

1個

8,148( 8,963円 )

1日目

3.8
10
1.9
4
45

1個

8,148( 8,963円 )

1日目

3.9
10
1.95
4
45

1個

8,148( 8,963円 )

1日目

4
12
2
6
45

1個

6,523( 7,175円 )

1日目

4.1
12
2.05
6
45

1個

8,148( 8,963円 )

1日目

4.2
12
2.1
6
45

1個

8,148( 8,963円 )

1日目

4.3
12
2.15
6
45

1個

8,148( 8,963円 )

1日目

4.4
12
2.2
6
45

1個

8,148( 8,963円 )

1日目

4.5
12
2.25
6
45

1個

6,523( 7,175円 )

1日目

4.6
12
2.3
6
45

1個

9,008( 9,909円 )

1日目

4.7
12
2.35
6
45

1個

9,008( 9,909円 )

1日目

4.8
12
2.4
6
45

1個

9,008( 9,909円 )

1日目

4.9
12
2.45
6
45

1個

9,008( 9,909円 )

1日目

5
15
2.5
6
60

1個

7,206( 7,927円 )

1日目

5.1
15
2.55
6
60

1個

9,008( 9,909円 )

1日目

5.2
15
2.6
6
60

1個

9,008( 9,909円 )

1日目

5.3
15
2.65
6
60

1個

9,008( 9,909円 )

1日目

5.4
15
2.7
6
60

1個

9,008( 9,909円 )

1日目

5.5
15
2.75
6
60

1個

7,206( 7,927円 )

1日目

5.6
15
2.8
6
60

1個

7,699( 8,469円 )

1日目

5.7
15
2.85
6
60

1個

7,699( 8,469円 )

1日目

5.8
15
2.9
6
60

1個

7,699( 8,469円 )

1日目

5.9
15
2.95
6
60

1個

7,699( 8,469円 )

1日目

6
15
3
6
60

1個

8,958( 9,854円 )

1日目

6.1
15
3.05
6
60

1個

8,935( 9,829円 )

1日目

6.2
15
3.1
6
60

1個

8,935( 9,829円 )

1日目

6.3
15
3.15
6
60

1個

8,935( 9,829円 )

1日目

6.35
15
3.175
6
60

1個

8,935( 9,829円 )

5日目

6.4
15
3.2
6
60

1個

8,935( 9,829円 )

1日目

6.5
15
3.25
6
60

1個

8,935( 9,829円 )

1日目

6.6
15
3.3
6
60

1個

8,935( 9,829円 )

1日目

6.7
15
3.35
6
60

1個

8,935( 9,829円 )

1日目

6.8
15
3.4
6
60

1個

8,935( 9,829円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能なボールエンドミル。
【特長】
・ノンコートのシャープな切れ味が高精度、高品位な仕上げ面を実現。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃 ボールエンドミル ABES-2

2枚刃 ボールエンドミル ABES-2

    樹脂加工用超硬ボールエンドミル PSB-2

    樹脂加工用超硬ボールエンドミル PSB-2

      エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN

      エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN

        樹脂加工用超硬リブ用ボールエンドミル PRB-2

        樹脂加工用超硬リブ用ボールエンドミル PRB-2

          微小径ボールエンドミル 2枚刃

          微小径ボールエンドミル 2枚刃

            DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCB 2枚刃ボール

            DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCB 2枚刃ボール

              UDCB UDCコート 2枚刃ボール

              UDCB UDCコート 2枚刃ボール

                ワンダーボールエンドミル2枚刃

                ワンダーボールエンドミル2枚刃

                  超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

                  超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

                    GCBE 超硬2枚刃ボール

                    GCBE 超硬2枚刃ボール

                      SAGCBE SAコーティング超硬2枚刃ボール

                      SAGCBE SAコーティング超硬2枚刃ボール

                        DLGCALBE DLコーティング超硬アルミ用ボール2枚刃

                        DLGCALBE DLコーティング超硬アルミ用ボール2枚刃

                          CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃

                          CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃

                            メーカー サイトウ製作所(ATOM・アトム) 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 サイトウ製作所(ATOM・アトム) ユニオンツール ユニオンツール クリエイトツール ミスミ 三興製作所 三興製作所 三興製作所 ユニオンツール
                            通常価格 6,166円 6,541円 14,228円 5,723円 5,924円 7,840円 17,280円 3,072円 - 6,499円 7,104円 16,271円 2,014円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 グラファイト 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            コーティング ノンコート - 鋼用 - ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 -

                            2枚刃 ボールエンドミル ABES-2のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            切れ味も良く、仕上がりも綺麗です!
                            またリピすると思います! 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました