【特長】・ブレード部は絶縁カバーされているため、最大1000Vまで安心して作業...
Loading...
【特長】
・ブレード部は絶縁カバーされているため、最大1000Vまで安心して作業できます
・VDE検査済です
・人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます
この商品に近い類似品がありませんでした。
5400-5で型番確定
絶縁ヘクスローブドライバーの型番5400-5のページです。
型番5400-5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
5400-25 |
5400-27 |
5400-30 |
5400-6 |
5400-7 |
5400-8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 軸長 (mm) | 全長 (mm) | 軸径 (mm) | サイズ (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,620円 ( 2,882円 ) | 1個 | - | 1日目 | 125 | 230 | 6 | T25 | 448-2972 | |
2,651円 ( 2,916円 ) | 1個 | - | 1日目 | 125 | 230 | 6 | T27 | 448-2981 | |
3,044円 ( 3,348円 ) | 1個 | - | 1日目 | 130 | 250 | 7 | T30 | 448-2999 | |
1,550円 ( 1,705円 ) | 1個 | - | 1日目 | 60 | 145 | 3 | T6 | 448-3022 | |
1,484円 ( 1,632円 ) | 1個 | - | 1日目 | 60 | 145 | 3 | T7 | 448-3031 | |
1,820円 ( 2,002円 ) | 1個 | - | 1日目 | 60 | 150 | 3 | T8 | 448-3049 |