(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)

トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
880円 ~ 7,602円  特別価格 
税込価格
968円 ~ 8,362円  特別価格 

【特長】・インパクトソケットの薄肉タイプです。・狭い箇所での使用にも最適な薄肉...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼
  • 特長:
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
全長(mm)
適合ピン
質量(g)
対辺寸法(mm)
適合Oリング
材質2
対辺形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
12.7
38
4989999049282
389-7893
12.7
38
TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)
60.000
10
TO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角
10

1個

880( 968円 )

1日目

19
12.7
38
4989999049336
389-7940
12.7
38
TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)
107.000
19
TO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角
10

1個

1,020( 1,122円 )

1日目

20
12.7
38
4989999213652
419-9103
12.7
38
TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)
108.000
20
TO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角
10

1個

1,120( 1,232円 )

4日目

36
12.7
46
4989999213744
419-9197
12.7
46
TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)
264.000
36
TO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角
10

1個

2,570( 2,827円 )

1日目

25
19
50
4989999213867
419-9316
19
50
TP4035(対辺17~46mm)
326.000
25
TO5036(対辺17~46mm)
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角
10

1個

2,020( 2,222円 )

4日目

26
19
50
4989999049466
389-8075
19
50
TP4035(対辺17~46mm)
330.000
26
TO5036(対辺17~46mm)
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角
10

1個

2,020( 2,222円 )

4日目

27
19
50
4989999049473
389-8083
19
50
TP4035(対辺17~46mm)
340.000
27
TO5036(対辺17~46mm)
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角
10

1個

2,020( 2,222円 )

1日目

30
19
53
4989999049480
389-8091
19
53
TP4035(対辺17~46mm)
365.000
30
TO5036(対辺17~46mm)
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角
10

1個

2,240( 2,464円 )

1日目

50
25.4
70
4989999049626
389-8237
25.4
70
TP5045(対辺17~70mm)、TP5075(対辺75~95mm)
940.000
50
TO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)
-
-
10

1個

6,990( 7,689円 )

2日目

55
25.4
75
4989999049633
389-8245
25.4
75
TP5045(対辺17~70mm)、TP5075(対辺75~95mm)
1105.000
55
TO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)
-
-
10

1個

7,602( 8,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトソケットの薄肉タイプです。
・狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
・開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
【材質】
・クロムモリブデン鋼
・メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜

商品情報

製品仕様

差込角12.7mm

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T4-10A1012.73860
T4-19A1912.738107
T4-20A2012.738108
品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T4-36A3612.746264

【仕様】
・適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)
・適合Oリング:TO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)

差込角19.0mm

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T6-25A2519.050326
T6-26A2619.050330
T6-27A2719.050340
品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T6-30A3019.053365

【仕様】
・適合ピン:TP4035(対辺17~46mm)
・適合Oリング:TO5036(対辺17~46mm)

差込角25.4mm

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T8-50A5025.470940
T8-55A5525.4751105

【仕様】
・適合ピン:TP5045(対辺17~70mm)、TP5075(対辺77~95mm)
・適合Oリング:TO7045(対辺17~70mm)、TO3516(対辺77~95mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)

トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)

    インパクト用ソケットセット(6角タイプ)

    インパクト用ソケットセット(6角タイプ)

      インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)

      インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)

        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

          薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

          薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

            インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

            インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)差込角12.7

              インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

              インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

                インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

                インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

                  インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

                  インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

                    エクストラディープソケット(6角タイプ)

                    エクストラディープソケット(6角タイプ)

                      ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                      ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                        ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

                        ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

                          ディープソケットレールセット(12角タイプ)

                          ディープソケットレールセット(12角タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 トラスコ中山 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 880円 4,840円 2,254円 2,813円 1,940円 1,980円 7,290円 1,930円 751円 3,350円 1,667円 650円 14,122円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            用途 インパクト用 - インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 6角 - 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 12角 12角
                            単品・セット区分 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット セット品
                            材質1 クロムモリブデン鋼 - - - - クロムモリブデン鋼 - - - - - - -
                            特長 インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。 - - - - - - - - - - - -

                            トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました