(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4

エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円

首振り角度13°。【特長】・ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しい...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    ジョイント類
  • 二面幅寸法(S寸法):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 全長(L寸法)(mm):
    76
  • 単品・セット区分:
    単品 エクステンションバー
  • JANコード:
    4989999235302
  • トラスココード:
    301-3740
  • 差込角(mm):
    凹凸6.35
  • 全長(mm):
    76
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 差込角凹(mm):
    6.35
  • 差込角凸(mm):
    6.35
  • 特長:
    首振り角度13°です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)材質はクロムバナジウム鋼です。

型番

TEBW2-75 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEBW2-75

1個

975( 1,073円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

首振り角度13°。
【特長】
・ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しい。
・ボールの表面処理は六価クロムメッキ。

商品情報

製品仕様

材質

  • クロムバナジウム鋼(Cr-V)

製造国

  • 台湾
品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TEBW2-75凹凸6.357630

Loading...

TEBW2-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4の型番TEBW2-75のページです。
型番TEBW2-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4

エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4

    コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30

    コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30

      コーケン 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット全長50mmNo.2

      コーケン 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット全長50mmNo.2

        ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm・12.7mm

        ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm・12.7mm

          ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P4HT□

          ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P4HT□

            ラチェットハンドル(ソケットドライブ用)

            ラチェットハンドル(ソケットドライブ用)

              ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P3HT□

              ヘックスソケット ロング (パワータイプ) mm スペア P3HT□

                メーカー トラスコ中山 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 HAZET ミトロイ HAZET ミトロイ
                通常価格 975円 1,493円 1,240円 4,026円 3,153円 34,600円 1,900円
                通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                用途 手作業用 - - 手作業用 - 手作業用 -
                ソケット形状 ジョイント類 - - 六角穴付ボルト用6角 - - -
                二面幅寸法(S寸法) 6.35 - - - - - -
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 - - - - 凸12.7 -
                全長(L寸法)(mm) 76 - - - - - -

                エクステンションバー(首振りタイプ) TEBW2・TEBW3・TEBW4のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました