(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"Z-EAL" スピンナハンドル

"Z-EAL" スピンナハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,010円
税込単価
5,511円

【特長】・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています・中間軸は...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 全長(L寸法)(mm):
    250
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • JANコード:
    4991644062607
  • トラスココード:
    387-9470
  • 質量(g):
    309.000
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 特長:
    各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。中間軸はしなりの少ない楕円形シャンクを採用しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。

型番

3768Z-250 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3768Z-250

10

1個

5,010( 5,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています
・中間軸はしなりの少ない楕円形シャンクを採用しています
・握りやすい樹脂グリップを採用しています

カタログ

 

Loading...

3768Z-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"Z-EAL" スピンナハンドルの型番3768Z-250のページです。
型番3768Z-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"Z-EAL" スピンナハンドル

"Z-EAL" スピンナハンドル

    “Z-EAL” スピンナハンドル

    “Z-EAL” スピンナハンドル

      Z-EAL ラチェットハンドル

      Z-EAL ラチェットハンドル

        Z-EAL 首振りラチェットハンドル

        Z-EAL 首振りラチェットハンドル

          “Z-EAL スタンダードソケット”(6角タイプ)

          “Z-EAL スタンダードソケット”(6角タイプ)

            “Z-EAL ディープソケットレールセット”(6角タイプ)

            “Z-EAL ディープソケットレールセット”(6角タイプ)

              コーケン 12.7mm差込 Z-EALラチェットハンドル

              コーケン 12.7mm差込 Z-EALラチェットハンドル

                “Z-EAL スタンダードソケットレールセット”(6角タイプ)

                “Z-EAL スタンダードソケットレールセット”(6角タイプ)

                  Z-EAL エクステンションアダプター

                  Z-EAL エクステンションアダプター

                    コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30

                    コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30

                      Z-EAL ユニバーサルジョイント

                      Z-EAL ユニバーサルジョイント

                        Z-EAL エクステンションバー(差込角9.5mm)

                        Z-EAL エクステンションバー(差込角9.5mm)

                          Z-EALディープソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

                          Z-EALディープソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 5,010円 7,802円 7,232円 8,854円 840円 15,960円 12,071円 8,785円 2,110円 1,493円 4,027円 1,660円 1,780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 - 手作業用 - - - 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 凸9.5 - 6.35 - - - 凹9.5、凸6.35 - - 凹凸9.5 9.5
                            全長(L寸法)(mm) 250 430 - - - - 253 - 75 - - - 55
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル - セット品 - セット品 単品 エクステンションバー - - 単品 エクステンションバー 単品 ソケット
                            JANコード 4991644062607 4991644076864 - - - - 4991644018529 - 4991644010288 - - - 4991644032273

                            "Z-EAL" スピンナハンドルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動車整備
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/31
                            固いボルト用のハンドルとして購入。
                            グリップが持ちやすくていいです。サラサラした質感の樹脂なので汚れが染み付く心配もないようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました