(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケガキ針(超硬チップ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケガキ針(超硬チップ付)

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,285円
税込単価
3,614円

【特長】ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付きのため鋭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペンシル型ケガキ針
  • 軸径(mm):
    4
  • 先端部仕様:
    超硬チップ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 全長(mm):
    160
  • 軸長(mm):
    45
  • 質量(g):
    24
  • 特徴:
    ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。

Loading...

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

704-45

1個

3,285( 3,614円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。
刃先は超硬チップ付きのため鋭さは抜群。
ハンドルはPBオリジナルのプラスチック製のため衝撃性に優れている。
【用途】
機械整備。
けがき。
など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケガキ針(超硬チップ付)の型番704-45のページです。
型番704-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケガキ針(超硬チップ付)

ケガキ針(超硬チップ付)

    ケガキ針_超硬チップ付(キャップ付き)

    ケガキ針_超硬チップ付(キャップ付き)

      アネックス ステンレス製クラフトツール スパチュラA

      アネックス ステンレス製クラフトツール スパチュラA

        ケガキ針(グリップナイロン製)

        ケガキ針(グリップナイロン製)

          アネックス ステンレス製クラフトツール スパチュラC

          アネックス ステンレス製クラフトツール スパチュラC

            電気ペン ペン先

            電気ペン ペン先

              ペンシルケガキ針

              ペンシルケガキ針

                チップ付ケガキ針 A型

                チップ付ケガキ針 A型

                  ペンシル型ケガキ針

                  ペンシル型ケガキ針

                    精密ケガキ針

                    精密ケガキ針

                      ケガキ針 超硬チップ付(刃先交換可能)

                      ケガキ針 超硬チップ付(刃先交換可能)

                        ケガキ針 700-190

                        ケガキ針 700-190

                          ケガキ針

                          ケガキ針

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ ANEX PBスイスツールズ ANEX 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 3,285円 3,778円 1,450円 1,990円 1,450円 3,658円 6,200円 3,740円 1,410円 1,500円 1,897円 768円 3,045円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ペンシル型ケガキ針 ペンシル型ケガキ針 - 両芯式ケガキ針 - 替芯 ペンシル型ケガキ針 ペンシル型ケガキ針 ペンシル型ケガキ針 ペンシル型ケガキ針 - - 両芯式ケガキ針
                            軸径(mm) 4 4 - 3.5 - - - 5 7.2 - - - 3.5
                            先端部仕様 超硬チップ 超硬チップ - - - - 超硬チップ 超硬チップ 超硬チップ 超硬チップ - - 超硬チップ
                            単品・セット区分 単品 単品 - 単品 - 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品 単品
                            全長(mm) 160 135 - 220 - - - - - - - - 190

                            ケガキ針(超硬チップ付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ケガキ用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/28
                            機械の分解前にケガキで印をつけるにに使用しています。とても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました