(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパーピンポンチ(八角胴) 735

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパーピンポンチ(八角胴) 735

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,394円 ~ 1,867円
税込価格
1,533円 ~ 2,054円

【特長】・材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼表面に施されたニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類:
    ピン
  • 全長(mm):
    120
  • 胴サイズ(mm):
    φ10
  • 先端硬度:
    HRC58°
  • 打撃部硬度:
    HRC45°~48°
  • 特徴:
    表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
59

1個

1,394( 1,533円 )

1日目

2
59

1個

1,867( 2,054円 )

1日目

3
59

1個

1,777( 1,955円 )

1日目

4
61

1個

1,664( 1,830円 )

1日目

5
63

1個

1,867( 2,054円 )

1日目

6
64

1個

1,664( 1,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパーピンポンチ(八角胴) 735

テーパーピンポンチ(八角胴) 735

    テーパーピンポンチ(八角胴) 730

    テーパーピンポンチ(八角胴) 730

      センターポンチ(八角胴) 710シリーズ

      センターポンチ(八角胴) 710シリーズ

        平行ピンポンチ(八角胴) 750

        平行ピンポンチ(八角胴) 750

          平行ピンポンチ(八角胴) 755

          平行ピンポンチ(八角胴) 755

            テーパーピンポンチ(丸胴)

            テーパーピンポンチ(丸胴)

              ネイルポンチ(丸胴)

              ネイルポンチ(丸胴)

                センターポンチ(丸胴)

                センターポンチ(丸胴)

                  平行ピンポンチ(丸胴)

                  平行ピンポンチ(丸胴)

                    超硬チップ付センターポンチ(八角胴)

                    超硬チップ付センターポンチ(八角胴)

                      ポンチタガネセット

                      ポンチタガネセット

                        バイブレペン TR-B 替芯

                        バイブレペン TR-B 替芯

                          メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ トラスコ中山
                          通常価格 1,394円 1,240円 1,609円 1,960円 2,381円 1,290円 1,225円 1,434円 1,306円 4,681円 4,197円 1,609円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                          商品タイプ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ ポンチ 刻字ペン
                          ポンチ詳細種類 ピン ピン センター ピン ピン ピン その他 センター ピン センター - -
                          全長(mm) 120 - - - 150 - 100 - - - - -
                          胴サイズ(mm) φ10 - - - φ10 - φ8 φ8 - - - -
                          先端硬度 HRC58° HRC58° HRC58° HRC58° HRC58° HRC58° HRC58° HRC58° HRC58° - - -

                          テーパーピンポンチ(八角胴) 735のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          切削の位置決め
                          評価 5.0満足度:5.02023/04/27
                          ビットを使って切削する際に、中心がブレるのを防ぐため使用しています。ひと手間掛かりますが、これをしておかないと刃先が暴れてうまく削れません。小さな凹みができるので、狙い通りに切削できています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました