(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ/オプション

LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ/オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,836円 ~ 71,409円  特別価格 
税込価格
18,520円 ~ 78,550円  特別価格 

LEDの光線照射で、対象物の表面上の異常を可視化する検査照明。【特長】・7個の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体とスタンドは別売りとなっております。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
ライト有無
適用品
取付タイプ
光源
調光機能
シリーズ(種類)
消費電力(W)
重量(g)
製品寸法(mm)
仕様説明
入力電圧(V)
定格周波数
補足情報
電源コード長(mm)
中継コード(mm)
使用温度範囲(℃)
照度(mm:Lux)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他光学機器
-
-
-
高輝度白色LED 6粒
-
9
800
-
-
100、200~240
50/60Hz
防塵、防水保護等級:IP40
1900
-
0~40
100:21000、200:9700、300:5300

1個

36,338( 39,972円 )

3日目

その他光学機器
-
-
-
高輝度白色LED 7粒
有(100~50%)
-
9
1000(照射ヘッドのみの重量:500g)
-
-
100~240
50/60Hz
防塵、防水保護等級:IP40
1900
1500
0~40
照度広がり角6°/100:24000、200:11000、300:6200 照度広がり角30°/100:15000、200:4100、300:2100

1個

71,409( 78,550円 )

6日目

アクセサリー
-
BARLIGHTⅡ、BARLIGHTⅢ
テーブルスタンド式
-
-
BARLIGHT
-
2100
全高187
チルトスタンド(ネジ止め式)
-
-
-
-
-
-
-

1個

23,313円

21,422

( 23,564円 )

10日目

アクセサリー
LEDライト有
BARLIGHTⅡ、BARLIGHTⅢ
テーブルスタンド式
-
-
BARLIGHT
-
1600
全高187
チルトスタンド(ネジ止め式)
-
-
-
-
-
-
-

1個

16,836( 18,520円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDの光線照射で、対象物の表面上の異常を可視化する検査照明。
【特長】
・7個の白色LEDを並列配置。
・1型:光量調節機能なし、2型:調節機能付き。
・製品を固定するための「チルトスタンド」もご用意。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査に。
・高機能フィルムや紙製品の検査。

(i)ご注意

  • 本体とスタンドは別売りとなっております。

商品情報

製品仕様

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

外観

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

寸法図 単位:mm

  • バーライトⅡ型では、光量、および光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式。
照明
光源高輝度白色LED×7粒
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
※電圧変更は不可です。
照度(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000Lx、200mm/10000Lx、300mm/5800Lx、400mm/3600Lx
消費電力8W
調光機能無し
照射広がり角調整機能無し/固定
本体
製品重量(g)370g(照射ヘッド部のみ/300g)
照射ヘッド部寸法(mm)224×34×38H
電源部寸法(mm)60×44×30H
使用温度範囲0℃~40℃
防塵・防水保護等級IP40

BARLIGHT3

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

BARLIGHT3の外観

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

BARLIGHT3の寸法図 単位:mm

  • 光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能。
照明
光源高輝度白色LED×7粒
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
詳細は販売店様へお問い合わせ下さい。
照度(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000Lx、200mm/10000Lx、300mm/5800Lx、400mm/3600Lx
照度(照射広がり角30°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx
消費電力9W
調光機能有り/100~50%
照射広がり角調整機能有り/6~30°
本体
製品重量945g(照射ヘッド部のみ/420g)
照射ヘッド部寸法(mm)224×34×38H
電源部寸法(mm)160×65×44H
使用温度範囲0℃~40℃
防塵・防水保護等級IP40

ダブルチルトスタンド

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

BARLIGHT-DOUBLE-TILTSTANDの外観

本体
ベース部寸法(mm)φ129
全高(mm)307
取付アングル数2個(スタンド1台で製品本体2台使が用可能)
調整方向Z(高さ)
θ(仰俯角)
α(水平角)
製品重量(Kg)2.1
使用温度範囲0℃~40℃
  • 化粧ネジ4本付属。
  • バーライトII/III型は、ダブルチルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体2台をセッティングする事が可能。
  • それぞれの仰俯角は独立して調整が可能で、これにより光線の照射範囲が広がり、より大きな面積の検査が可能。

BARLIGHT-TILTSTAND

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

BARLIGHT-TILTSTANDの外観

本体
ベース部寸法(mm)φ129
全高(mm)307
取付アングル数1個(スタンド1台で製品本体1台使が用可能)
調整方向Z(高さ)
θ(仰俯角)
α(水平角)
製品重量(Kg)1.6
使用温度範囲0℃~40℃
  • 化粧ネジ2本付属。
  • バーライトII/III型は、チルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体1台をセッティングする事が可能。

開発秘話

 

当初は照明拡大鏡の補助光源として開発がスタートいたしました。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ/オプション

LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ/オプション

    LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ

    LED照明拡大鏡(スタンドタイプ100型) LEDシリーズ

      ホルダー(ステンレスボール付き)

      ホルダー(ステンレスボール付き)

        フリーアーム型照明拡大鏡専用 オフセットクランプ

        フリーアーム型照明拡大鏡専用 オフセットクランプ

          LUXO LED照明拡大鏡 KFM LED

          LUXO LED照明拡大鏡 KFM LED

            Dino-Lite オプション品(ノブモーター)

            Dino-Lite オプション品(ノブモーター)

              LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

              LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

                LED表面キズ検査照明 バーライト530シリーズ

                LED表面キズ検査照明 バーライト530シリーズ

                  マイクロスコープ SLMシリーズ

                  マイクロスコープ SLMシリーズ

                    L-678 LEDアームルーペ

                    L-678 LEDアームルーペ

                      メーカー オーツカ光学 アズワン アズワン オーツカ光学 東京硝子器械 ANMO アズワン オーツカ光学 アズワン アズワン
                      通常価格 16,836円 82,268円 5,000円 10,201円 81,317円 68,078円 92,783円 119,602円 103,351円 30,100円
                      通常出荷日 2日目~   12日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   7日目~   7日目   9日目   8日目  

                      LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ/オプションのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                      高評価レビュー

                      スリーブの研磨面の検査に使用
                      評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                      スリーブの研磨面のキズ検査に、このLED表面キズ検査照明 バーライト(BARLIGHT2)を使用しました。普段は蛍光灯の照明でキズの検査をしているのですが、細かいキズも見逃したくない製品を希望されるお客様からのご依頼だったので、このキズ検査用の照明を購入しました。はじめのうちは使い方がわからず、製品に照明を近づけてみたりしましたが、照明を近づけすぎると光が強すぎて、逆に研磨面が光って見えなくなりました。使い慣れてくると、照明を当てる場所や距離感がわかるようになり、よく見えるようになりました。光が強いので、製品から少し離した方が見やすくなります。LEDは、蛍光灯よりも白く真っ白で、強い光です。

                      もっと読む 閉じる

                      2が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      スリーブの研磨面の検査に使用
                      評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                      スリーブの研磨面のキズ検査に、このLED表面キズ検査照明 バーライト(BARLIGHT2)を使用しました。普段は蛍光灯の照明でキズの検査をしているのですが、細かいキズも見逃したくない製品を希望されるお客様からのご依頼だったので、このキズ検査用の照明を購入しました。はじめのうちは使い方がわからず、製品に照明を近づけてみたりしましたが、照明を近づけすぎると光が強すぎて、逆に研磨面が光って見えなくなりました。使い慣れてくると、照明を当てる場所や距離感がわかるようになり、よく見えるようになりました。光が強いので、製品から少し離した方が見やすくなります。LEDは、蛍光灯よりも白く真っ白で、強い光です。

                      もっと読む 閉じる

                      2が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      簡易検査に使用しています
                      評価 4.0満足度:4.02023/11/08
                      ワーク材料をこの商品で照射し、現場での簡易検査の光源として使用しています。初めての構成でしたが、明るさ的にも眩しすぎず良かったです。設置場所の問題もあると思いますが、ON・OFFスイッチの位置が使い勝手が悪かったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q チルトスタンドは標準セットですか?
                      A
                      違います。チルトスタンドを含む各種オプションは別価格となります。
                      Q 白色以外に緑等の光色はありますか?
                      A
                      現在のところは白色のみです。

                      光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました