(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ/レクタレンズシステムPUL

照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ/レクタレンズシステムPUL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
18,317円 ~ 75,251円  特別価格 
税込価格
20,149円 ~ 82,776円  特別価格 

角形レンズと一方向からの方位照明による蛍光管式照明拡大鏡。【特長】・長方形の角...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
外径(mm)
取付タイプ
種類
シリーズ(種類)
消費電力(W)
重量(g)
製品寸法(mm)
仕様説明
入力電圧(V)
定格周波数
補足情報
クランプ可能範囲(mm)
ランプ
レンズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スタンド式照明拡大鏡
2
144X108
293
クランプ取付式フリーアーム
フリーアーム・クランプ取付式
角レンズ
24
約2700
全高490
フリーアーム・クランプ取付式
100
50/60Hz
レンズ交換可
15~60
FPL27AX
2倍角レンズ。3.5倍角レンズ

1個

51,877( 57,065円 )

6日目

スタンド式照明拡大鏡
2
144X108
293
クランプ取付式フリーアーム
フリーアーム・クランプ取付式
AR
24
約2700
全高490
フリーアーム・クランプ取付式
100
50/60Hz
レンズ交換可
15~60
FPL27AX
2倍角レンズ。3.5倍角レンズ

1個

57,907円

56,001

( 61,601円 )

5日目

スタンド式照明拡大鏡
3
144X108
293
クランプ取付式フリーアーム
フリーアーム・クランプ取付式
角レンズ
24
約2800
全高490
フリーアーム・クランプ取付式
100
50/60Hz
レンズ交換可
15~60
FPL27AX
2倍角レンズ。3.5倍角レンズ

1個

75,251円

52,555

( 57,811円 )

6日目

スタンド式照明拡大鏡
3.5
144X108
293
クランプ取付式フリーアーム
フリーアーム・クランプ取付式
AR
24
約2800
全高490
フリーアーム・クランプ取付式
100
50/60Hz
レンズ交換可
15~60
FPL27AX
2倍角レンズ。3.5倍角レンズ

1個

63,516円

60,371

( 66,408円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角形レンズと一方向からの方位照明による蛍光管式照明拡大鏡。
【特長】
・長方形の角形レンズにより横方向の視野を広くとれるため、使用時の違和感が少ない。
・光源には27W蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能。
・光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
・コンバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有のチラツキを抑制。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査に。
・プリント基板や電子部品の外観検査にも最適。

商品情報

製品仕様

O-LIGHT3

コンパクトデザイン(O-LIGHTシリーズ):関連画像

O-LIGHT3の外観

コンパクトデザイン(O-LIGHTシリーズ):関連画像

O-LIGHT3の寸法図(単位:mm)

  • 光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制する。
  • 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能。
  • 製品名:蛍光管式照明拡大鏡
  • 型式名:オーライト3型(フリーアーム式)
レンズ -
倍率ラインナップ 2倍、3.5倍、2倍AR、3.5倍AR
AR(反射防止)コートレンズラインナップ 有り/2倍、3.5倍
照明 -
光源 27Wコンパクト蛍光管(FPL-27AX)
入力電圧 100V・50/60Hz・Aプラグ
消費電力 27W
調光機能 無し
本体 -
重量(Kg) 約2.6Kg(レンズ無し・本体重量)
アーム長(mm) 約850
ヘッド部寸法(mm) 293×205
クランプ可能幅(mm) 15~60
使用温度範囲 5℃~40℃
防塵・防水保護等級 IP20(屋内使用に限る)

レクタ-PUL

コンパクトデザイン(O-LIGHTシリーズ):関連画像

RECTA-PULの外観

  • レクタシステムレンズ専用パワーアップレンズ「RECTA-PUL」は、レクタシステムレンズの2倍、3.5倍の上に装着をして倍率を増幅する為の補助レンズ。
  • 2倍のレンズに装着して「4倍」、3.5倍のレンズ装着して「5倍」に倍率を変更する事が可能。
  • 製品名:照明拡大鏡「レクタ システムレンズ」用オプション、レクタ-PUL
レンズ -
倍率 4倍(2倍レンズ装着時)/5倍(3.5倍レンズ装着時)
有効レンズ寸法/接眼径(mm) 139×103
レンズ方式 レクタ システムレンズ
AR(反射防止)コートレンズラインナップ 無し
レンズ材質 樹脂製(ARコートは光学ガラス)
レンズ構成 1枚
重量(g) 295
対応機種 オーライトIII、オーライトIII-Lシリーズ

開発秘話

 

当初は個人EU様向けに開発された製品でしたが、工業用としてPRをしたところ、売上を大幅に伸ばした製品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ/レクタレンズシステムPUL

照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ/レクタレンズシステムPUL

    LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペシリーズ

    LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペシリーズ

      LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(LX)

      LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(LX)

        ピンセットルーペ

        ピンセットルーペ

          スタンド型 宝石用 4050タイプ

          スタンド型 宝石用 4050タイプ

            ライトルーペ SL-40

            ライトルーペ SL-40

              LEDアームルーペ L-678

              LEDアームルーペ L-678

                L-678 LEDアームルーペ

                L-678 LEDアームルーペ

                  照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ

                  照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ

                    LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(FDX)

                    LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(FDX)

                      ルーペ Y フリーアーム型 123mm 2倍&4倍 二重焦点

                      ルーペ Y フリーアーム型 123mm 2倍&4倍 二重焦点

                        メーカー オーツカ光学 オーツカ光学 オーツカ光学 コンテック(ライト) 京葉光器 エンジニア ホーザン アズワン オーツカ光学 オーツカ光学 シンワ測定
                        通常価格 18,317円 99,800円 78,718円 2,005円 20,000円 29,028円 28,640円 30,100円 53,244円 61,818円 12,771円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   14日目   4日目   3日目   8日目   5日目   5日目   4日目  

                        照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ/レクタレンズシステムPULのレビュー

                        評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                        ギアの組み立てに使用
                        評価 1.0満足度:1.02019/11/13
                        1mm、2mmの部品なので拡大しないと見えないため、他の商品と比較することなくこの商品を購入しました。明るさについては問題はなかったのですが、周辺が歪んで見えるので見にくいです。丸のほうが良かったかなと反省しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q デスク上で使用する「デスクスタンド式」はありますか?
                        A
                        この製品はクランプ固定式の「フリーアーム式」のみのご用意となります。
                        Q 購入後のレンズに、後から反射防止コーティングを行うことは可能ですか?
                        A
                        不可です。購入時にARモデルをご購入ください。

                        光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました