(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4″HEX段付マイナスビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E6-100-1
1/4″HEX段付マイナスビット ドライバービット

通常単価(税別)
615円
税込単価
677円

ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。【特長】・卓越した靱性と...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    マイナス(-)
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    50
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 刃先長(mm):
    24
  • ボール溝中心から後端までの長さ:
    9

型番

E6-100-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HEXマイナスビット

HEXマイナスビット

型番刃先厚
mm
刃先幅
mm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
E6-100-10.53.524508
E6-100-20.6424508
E6-100-30.85.5245010
E6-100-416.25245011
E6-100-51.28245014
E6-100-61.610245018
 

PB SWISS TOOLSのビットは種類・サイズともにバリエーションが豊富

ビット1

ビット1

ビット2

ビット2

PB SWISS TOOLSのビットはなぜダイヤモンドコーティング処理を施さないのか

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。 ダイヤモンドの粒子は ほとんど無くなる。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。
ダイヤモンドの粒子はほとんど無くなる。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

E6-100-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E6-100-1

3.5
0.5

1個

615( 677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。
【特長】
・卓越した靱性と硬度のバランス。あらゆるねじに適合。
・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易。
・ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上。
・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現。
・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー。
・差込角1/4"(6.35mm)。ボール溝(段付部)中心から後端までの長さは9mm。
【用途】
・あらゆるねじに適合し、便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4″HEX段付マイナスビットの型番E6-100-1のページです。
型番E6-100-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4″HEX段付マイナスビット

1/4″HEX段付マイナスビット

    プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)

    プロガード加工(黒染)六角パワービット(インチ)

      産業用Aタイプマイナスビット No.A16

      産業用Aタイプマイナスビット No.A16

        産業用Aタイプヘックスビット No.A16

        産業用Aタイプヘックスビット No.A16

          メーカー PBスイスツールズ ボンダス ベッセル ベッセル
          通常価格 615円 1,206円 314円 206円
          通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
          先端形状 マイナス(-) 六角 マイナス(-) 六角
          差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
          全長(mm) 50 76 - -
          マグネット なし - なし なし
          両頭/片頭 片頭 - 片頭 片頭

          1/4″HEX段付マイナスビットのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          オートバイ整備 キャブレター分解
          評価 5.0満足度:5.02018/01/23
          精度が良く、ネジを傷めずにしっかり回せました。
          工具の長さもちょうど良いです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 永久保障制度はありますか?
          A
          ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

          この商品のバリエーション

          型番
          E6-100-2
          E6-100-3
          E6-100-4
          E6-100-5
          E6-100-6
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          先端サイズ・マイナス(-)刃幅
          (mm)
          先端サイズ・マイナス(-)刃厚
          (mm)

          615円

          ( 677円 )
          1個 -

          1日目

          40.6

          615円

          ( 677円 )
          1個 -

          1日目

          5.50.8

          615円

          ( 677円 )
          1個 -

          1日目

          6.251

          745円

          ( 820円 )
          1個 -

          1日目

          81.2

          890円

          ( 979円 )
          1個 -

          1日目

          101.6

          ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました